테이프아웃 시간을 줄이기 위한 유연한 칩 마감
Calibre DesignRev 도구는 최대 레이아웃을 빠르고 효율적으로 조립 및 표시하고, 주요 자동화 및 협업 기능을 지원하고, 다른 Calibre 도구와 긴밀하게 통합되어 궁극적으로 설계 팀이 시장 출시 시간을 최적화할 수 있도록 해요.
빠른 대용량 레이아웃 로딩
Calibre DesignRev 도구는 사용자가 검증 오류를 디버깅하고 수정할 때 생산성을 극대화할 수 있게 해주는 차세대 로딩 엔진을 사용하여 최대 규모의 고급 노드 설계를 빠르고 효율적으로 로드해요.캐시 파일을 사용하면 사용 편이성 기능 저하 없이 전체 팀이 훨씬 더 빠르게 로딩할 수 있어요.

견고하고 효율적인 칩 어셈블리
Calibre DesignRev FileMerge 기능은 다양한 칩 어셈블리 및 편집 흐름을 지원하여 기존 설계 도구처럼 무거운 하드웨어 요구 사항 없이 사인오프 검증에 바로 사용할 수 있는 전체 칩 레이아웃을 만들 수 있어요.유연한 기능을 통해 디자인 팀은 설계 주기 내내 작동하는 흐름을 구축할 수 있어요.

포괄적인 스크립팅 API
Calibre DesignRev Tcl/Tk API를 사용하면 디자이너가 전체 레이아웃 데이터베이스 콘텐츠에 액세스하고 도구 동작을 제어할 수 있어 설계팀이 반복되고 지루하고 오류가 발생하기 쉬운 작업을 자동화할 수 있어요.CAD 팀은 조직 내에서 사용자 흐름과 보고를 표준화하여 많은 사용자에게 이러한 스크립트를 쉽게 배포할 수 있어요.

칼리브레에 대해 더 알아볼 준비가 되셨나요?
질문에 답변하기 위해 대기하고 있어요!오늘 저희 팀에 연락해요
전화: 1-800-547-3000
칼리버 컨설팅 서비스
복잡한 설계 환경을 채택, 배포, 사용자 지정 및 최적화하는 것을 도와드려요.엔지니어링과 제품 개발에 직접 접근할 수 있어서 분야와 주제에 관한 심층적인 전문 지식을 활용할 수 있어요.
칼리버 IC 설계 및 제조
칼리버 툴 스위트는 리소스 사용과 테이프아웃 일정을 최소화하면서 모든 프로세스 노드와 설계 스타일에서 정확하고 효율적이며 포괄적인 IC 검증 및 최적화를 제공해요.