빠른 사인오프 품질의 디자인 단계 레이아웃 최적화
Calibre DesignEnhancer 플랫폼은 P&R 및 맞춤/아날로그 설계 팀에게 IR 드롭과 EM을 줄이고 물리적 검증을 위한 레이아웃을 준비하는 설계 수정을 구현할 수 있는 빠르고 통합된 환경을 제공해요. 칼리버는 결과에 대한 확신을 가지고 있어요.
삽입을 통해 자동화되요.
Calibre DesignEnhancer를 통한 레이아웃 수정 (Via) 사용 모델은 구조에 따른 올바른 DRC-클린 비아를 자동으로 추가해 비아 저항이 제조 견고성과 신뢰성에 미치는 영향을 완화하고 EM 및 IR 드롭 효과도 줄여줘요.

개방된 공간에 금속과 비아를 자동으로 삽입해
Calibre DesignEnhancer 전력망 향상 (Pge) 사용 모델은 열린 공간을 활용하여 전력망 구조물의 저항을 낮추기 위해 평행하게 이어지는 캘리버-클린 금속과 비아를 삽입함으로써 적외선 낙하와 EM 문제를 제거하거나 줄여 줘요.

자동 필러 셀과 DCAP 셀 삽입
Calibre DesignEnhancer 물리적 검증 준비 (Pvr) 사용 모델은 검증된 칼리버 기능을 사용하여 설계 구현 후 IC 레이아웃에 구성에 따른 정확한 필러 셀과 DCAP 셀 삽입을 제공해요.

칼리브레에 대해 더 알아볼 준비가 되셨나요?
질문에 답변하기 위해 대기하고 있어요!오늘 저희 팀에 연락해요
전화: 1-800-547-3000
칼리버 컨설팅 서비스
복잡한 설계 환경을 채택, 배포, 사용자 지정 및 최적화하는 것을 도와드려요.엔지니어링과 제품 개발에 직접 접근할 수 있어서 분야와 주제에 관한 심층적인 전문 지식을 활용할 수 있어요.
칼리버 IC 설계 및 제조
칼리버 툴 스위트는 리소스 사용과 테이프아웃 일정을 최소화하면서 모든 프로세스 노드와 설계 스타일에서 정확하고 효율적이며 포괄적인 IC 검증 및 최적화를 제공해요.