Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

더 효율적인 LVS 디버그로 생산성 향상

Calibre RVE 유틸리티를 사용하면 디자이너가 LVS 오류를 더 빨리 디버그하고 수정할 수 있고, 동시에 전체 LVS를 여러 번 실행할 필요가 없어져요.대화형 쇼트 아이솔레이션은 체계적이고 우선순위가 지정된 쇼트 디버깅 프로세스를 제공해요.일반 텍스트로 된 수정 제안은 디자이너가 LVS 비교 불일치의 근본 원인을 찾는 데 도움이 되고, 레이아웃과 도식 보기 모두에서 불일치를 강조 표시하는 기능을 통해 수정을 빠르고 효율적으로 구현할 수 있어요.

다양한 단계와 결정 포인트가 있는 프로세스 흐름을 보여주는 다이어그램이에요.
주요 특징들

생산에서 검증되고 신뢰할 수 있는 회로 검증

Calibre NMLVS 플랫폼은 검증된 성능, 용량, 안정성, 디버그 사용 편의성으로 디자이너, 엔지니어, 경영진으로부터 신뢰를 받고 있어요.정확하고 정밀한 회로 검증은 세계적 수준의 실리콘 공급의 필수 요소예요.

벤치마크 설정해

유연성과 예측 가능성

Calibre NMLVS 플랫폼은 아날로그/RF 설계든 수백만 개의 게이트 IC든 복잡한 장치 파라미터 추출이 필요한 모든 규모의 작업을 처리하는 데 이상적이에요.모든 주요 파운드리들이 선호하는 Calibre NMLVS 도구는 LVS 정확도, 신뢰성, 예측 가능성의 벤치마크를 설정해요.

피트니스 추적 데이터를 표시하는 검은색 띠와 사각형 얼굴이 있는 스마트워치
직관적이고 사용하기 쉬워요

디자인 디버깅하고 사용 편이성

Calibre NMLVS 플랫폼은 직관적이고 사용하기 쉬운 통합 설계 검증 디버깅 환경을 제공하므로 설계 문제를 빠르게 찾아 수정할 수 있어요.Calibre NMLV 런타임은 보통 기존 레이아웃 대비 2-3배 더 빠른대요.

헤드램프 쓴 사람이 배경에 종유석이랑 석순이 보이는 어두운 동굴을 탐험해요.
빠른 런타임

동급 최강의 정확도와 런타임

Calibre NMLVS 플랫폼은 IC 설계 회사와 파운드리에서 요구하는 신뢰할 수 있는 장치 인식 정확도와 적시 실행을 제공하며, 혁신적인 계층 및 로직 주입 기술은 사실상 무한한 설계 범위와 빠른 런타임을 제공해요.

헤드램프 쓴 사람이 배경에 종유석이랑 석순이 보이는 어두운 동굴을 탐험해요.

칼리버 NMLVs 추천 리소스들

추천 리소스를 살펴보거나 전체 Calibre NMLVS 리소스 라이브러리를 방문하여 온디맨드 웨비나, 백서, 팩트 시트를 보세요.

칼리브레에 대해 더 알아볼 준비가 되셨나요?

질문에 답변하기 위해 대기하고 있어요!오늘 저희 팀에 연락해요

전화: 1-800-547-3000

칼리버 컨설팅 서비스

복잡한 설계 환경을 채택, 배포, 사용자 지정 및 최적화하는 것을 도와드려요.엔지니어링과 제품 개발에 직접 접근할 수 있어서 분야와 주제에 관한 심층적인 전문 지식을 활용할 수 있어요.

지원 센터

Siemens 지원 센터는 사용하기 쉬운 한 곳에서 모든 것을 제공해요 -
지식베이스, 제품 업데이트, 문서, 지원 사례, 라이센스/주문 정보 등등.

칼리버 IC 설계 및 제조

칼리버 툴 스위트는 리소스 사용과 테이프아웃 일정을 최소화하면서 모든 프로세스 노드와 설계 스타일에서 정확하고 효율적이며 포괄적인 IC 검증 및 최적화를 제공해요.