Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

MVL702 마그네틱 익스팬션 밸브를 왜 써요?

MVL702 자기 팽창 밸브는 견고한 설계로 뛰어난 속도와 정밀도를 제공하여 히트 펌프와 냉각기 애플리케이션의 냉동 사이클 프로세스를 최적화해요.

지속 가능성에 대한 시장 요구에 부응하도록 설계된 MVL702 은 HVAC OEM의 효율성, 안전성, 강력한 신뢰성, 엔지니어링 단순성을 제공해요.

주요 이점

타의 추종을 불허하는 효율성을 얻으세요

증발기의 냉매 양을 빠르고 정확하게 조절해서 MVL702 덕분에 HVAC OEM은 스테퍼 밸브보다 훨씬 더 많은 난방/냉각 전력을 얻을 수 있어요.

고객에게 에너지 절약 혜택을 제공하세요.

MVL702 냉매 밸브 솔루션으로 사용하면 에너지 효율성과 냉동 시스템 안정성 덕분에 고객들이 매년 상당한 에너지 절감 효과를 얻을 수 있어요.

더 낮은 비용으로 더 빠르게 통합하세요

MVL702 밸브, 액추에이터 및 드라이버는 “즉시 사용 가능한” 완전한 시스템으로 설계 및 테스트되었어요.모든 장비 자동화 시스템에 쉽게 통합할 수 있어 개발 및 테스트 비용이 절감돼요.

주요 기능