대부분의 시스템과 호환 가능해
다양한 출력 신호가 거의 모든 제어 시스템과 통합되고 하우징은 통풍 슬롯이 있어 어떤 장식과도 조화를 이루어 공기 흐름과 정확도를 극대화해요.
Siemens는 기본 HVAC 애플리케이션을 위한 상대 습도 센서와 중요한 환경을 위한 특수 장치를 제공해요.이 센서들은 건물 인프라 내에서 입주자의 편안함, 건강, 전반적인 공기질을 유지하는 데 중요해요.
부정확한 습도 조절은 거주자의 건강을 해치고 건물 인프라를 손상시킬 수 있어요.우리 습도 센서는 검증된 정확도를 제공하여 습도를 정밀하게 제어할 수 있어요.이것은 당신이 최적의 실내 조건을 유지하고 건물을 보호하는 데 도움이 돼요.
대부분의 HVAC 컨트롤러 및 빌딩 자동화 시스템과 쉽게 통합돼요.기존 인프라 내에서 습도 센서를 효과적으로 작동하도록 시스템 설계와 배포를 단순화하세요.
광범위한 습도 센서를 활용하여 다양한 애플리케이션 요구 사항을 충족하세요.이렇게 넓은 적용 범위 덕분에 범용실, 중요한 환경, 실외 측정에 적합한 센서를 찾을 수 있어요.
감지 요소는 쉽게 교체할 수 있어서 유지보수와 수리가 덜 복잡해요.이것은 궁극적으로 센서의 수명과 성능을 연장시켜줘요.
다양한 출력 신호가 거의 모든 제어 시스템과 통합되고 하우징은 통풍 슬롯이 있어 어떤 장식과도 조화를 이루어 공기 흐름과 정확도를 극대화해요.
QFM 시리즈 덕트 센서는 HVAC 덕트 습도를 측정해요.습도 범위 0~ 100% 를 커버해요.다양한 출력 신호와 측정 범위로 어떤 HVAC 제어 시스템과도 호환돼요.
무선 룸 센서로 배선 노력을 최소화해서 설치를 단순화해요.효과적인 배치와 원활한 통합을 위해 유연하게 배치하여 다양한 환경 요구를 충족하고 시스템 성능을 개선하세요.