Siemens 글로브 밸브는 HVAC 애플리케이션에서 물이나 저압 증기를 제어해요.난방 및 냉방 시스템 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 제품을 제공해요.
엄격한 순환수 응용 분야는 일관된 작동과 정밀한 제어에 어려움을 겪는 경우가 많아요.글로브 밸브는 까다로운 조건에서 액추에이터 기능을 지원하는 강력한 차단 기능으로 이 문제를 해결해요.정확한 유량 조절을 달성하고 최적의 시스템 성능을 유지하세요.

Siemens 글로브 밸브는 HVAC 애플리케이션에서 물이나 저압 증기를 제어해요.난방 및 냉방 시스템 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 제품을 제공해요.
엄격한 순환수 응용 분야는 일관된 작동과 정밀한 제어에 어려움을 겪는 경우가 많아요.글로브 밸브는 까다로운 조건에서 액추에이터 기능을 지원하는 강력한 차단 기능으로 이 문제를 해결해요.정확한 유량 조절을 달성하고 최적의 시스템 성능을 유지하세요.

Siemens Flowrite 밸브는 운영상 문제 발생 시 현장 수리가 가능하도록 설계됐어요.저희 키트는 마감 비율이 더 높고 범위가 넓으며 현장 수리가 용이하도록 선택의 폭이 넓어요.
작업 현장으로 직접 배송할 수 있도록 미리 조립되고 태그가 붙은 수신 밸브와 액추에이터를 무료로 받아요.설치 시간을 크게 절약하고 전체 프로젝트 비용을 줄이려면 주문에 밸브 위치를 지정하세요.
저희 글로브 밸브는 증기와 물/글리콜 용액에 대한 탁월한 제어 기능을 제공해요.대구경 공압 다이어프램은 정밀한 조절 기능을 제공하여 HVAC 애플리케이션의 안정적이고 효율적인 작동을 보장해요.

물이나 저압 증기를 사용하는 난방 또는 냉각용 글로브 밸브 중에서 선택하세요.특정한 디자인 요구에 맞게 1/2에서 6인치까지 사이즈를 선택하고 Cv 옵션도 여러 개 선택하세요.

저희 글로브 밸브는 200 PSI의 높은 클로즈오프 기능을 제공하여 엄격한 순환수 어플리케이션에서도 액추에이터 작동을 유지해요.이렇게 하면 난방 및 냉방 시스템이 최적의 수준에서 작동하여 안정적인 성능을 발휘할 수 있어요.

데드 밴드 없이 100% 흐름 제어가 가능한 글로브 밸브의 선형 스트로크 설계의 이점을 누려요.이렇게 하면 안정적인 시스템 작동을 위해 물이나 증기의 흐름을 정확하고 일관되게 조절할 수 있어요.