all
2초 런타임 제공
엄격한 공기 흐름과 안전 요구 사항을 충족하기 위해 빠른 개폐 성능을 달성하세요.
OpenAir 고속 작동 댐퍼 액추에이터는 2초 응답을 제공하여 중요한 공간에서 정밀한 공기 흐름과 생명 안전 제어를 제공해요.범용 신호와 플레넘 등급 케이블로 24 VAC/DC 작동용으로 설계되어 빠르게 설치되고 안정적으로 작동해요. 포트폴리오 (고속 작동 시리즈):
2초 만에 반응해 연기 후드와 다른 중요한 환경에서도 실내 가압과 안전을 유지할 수 있어요.
까다로운 공간에서 신뢰할 수 있는 성능을 위해 빠른 커미셔닝을 지원하는 설계와 플레넘 등급 케이블을 사용하세요.
원활한 통합을 위해 2포지션, 플로팅, 0—10V, 2—10V 또는 4—20mA 신호를 사용하는 페일세이프 또는 페일-인 플레이스 작동을 선택하세요.
엄격한 공기 흐름과 안전 요구 사항을 충족하기 위해 빠른 개폐 성능을 달성하세요.
실험실, 공급 댐퍼, 배기 댐퍼에 적합한 강력한 작동력이 필요해요.
24 VAC/DC 작동의 플레넘 등급 케이블을 사용하면 성능 저하 없이 건물 표준을 충족할 수 있어요.