Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

버터플라이 밸브를 왜?

Siemens 버터플라이 밸브는 순환 시스템에 이상적이에요.기포 차단 기능으로 흐름을 차단하고 -40°F ~ 250°F의 글리콜 50% 를 포함한 온수와 냉수를 제어하도록 설계했어요.

순환수 시스템은 종종 비효율적인 흐름 차단, 에너지 낭비, 조기 밸브 고장으로 어려움을 겪어요.저희 버터플라이 밸브는 이런 문제들을 해결해서 성능과 효율성을 개선해요.누수 없이 완벽하게 차단하여 에너지 낭비를 없애고 제품 수명을 연장하세요.

A family of four is standing together in front of a building, smiling for a photo.

주요 이점들

에너지 효율 최적화하세요.

저희 밸브는 누수가 전혀 없는 기포 차단 기능을 제공해서 에너지 낭비를 없애고 수력 시스템의 효율을 높여줘요.

제품 수명 연장해요

내구성 향상하고 서비스 수명 연장을 위해 설계된 밸브를 사용해 보세요.견고한 구조와 고품질 재료의 이점.

비용 절감하세요.

저희 무료 공장 조립과 밸브 태깅 서비스를 이용해 보세요.사전 조립되고 태그가 붙은 밸브를 작업 현장으로 직접 배송해 귀중한 설치 시간을 절약하고 전체 비용을 절감해요.

추천 기능들