Siemens 볼 밸브와 밸브 액추에이터는 HVAC 시스템을 포괄적으로 제어해요.우리는 난방 및 냉방 발전, 분배 및 소비를 위한 다양한 솔루션을 제공해요.
애플리케이션에서 정밀한 제어를 달성하세요.볼 밸브는 누수나 복잡한 설치와 같은 일반적인 문제를 방지하여 비용을 절감하고 시스템 점유 공간을 줄이는 데 도움이 돼요.
저희 포트폴리오에는 다음이 포함돼요.
- 2웨이, 3웨이 볼 밸브
- 6방향 볼 밸브

Siemens 볼 밸브와 밸브 액추에이터는 HVAC 시스템을 포괄적으로 제어해요.우리는 난방 및 냉방 발전, 분배 및 소비를 위한 다양한 솔루션을 제공해요.
애플리케이션에서 정밀한 제어를 달성하세요.볼 밸브는 누수나 복잡한 설치와 같은 일반적인 문제를 방지하여 비용을 절감하고 시스템 점유 공간을 줄이는 데 도움이 돼요.
저희 포트폴리오에는 다음이 포함돼요.

작업장에 직접 배송할 수 있도록 밸브와 액추에이터를 조립하고 태그를 붙이는 작업을 무료로 해요.주문할 때 각 밸브 위치를 지정하면 시간과 비용을 절약하기 위해 배송 전에 태그를 지정해 드립니다.
폭발 방지 스템과 이중 O링 스템 패킹 같은 견고한 디자인이 누수를 방지해 오래 작동해요.
다양한 볼 크기와 유량 계수로 유체를 정밀하게 제어하고 파이프 소형화를 최소화하세요.견고하게 닫히고 누수가 적어 뜨거운 물과 차가운 물이 섞이지 않아 시스템 효율이 좋아져요.
블로우 아웃 프루프 스템으로 높은 시스템 압력을 견디고 2피스 밸브 바디로 설치 오류를 줄여줘요.이중 오링 스템 패킹은 크롬 황동과 SS 316 마감으로 누수를 방지해 성능이 오래 지속돼요.
Siemens 밸브와 액추에이터는 엄격한 공장 및 수명 주기 테스트를 거쳐요.여기에는 강력한 신뢰성과 일관된 작동을 위한 최대 60K 풀 스트로크와 150만 번의 재배치가 포함돼요.
저희 볼 밸브는 다양한 용도에 대한 정확한 제어 기능을 제공해요.특성화된 유량 최적화기는 동일한 퍼센트의 유량을 제공해요.2방향과 3방향의 경우 ANSI 클래스 IV 누설 (0.01%) 으로 200PSI 차단이 가능해요. 6방향의 경우 0% 누출이에요.