Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Streamlining PLC-Octalarm Integration using Siemens PLCs 구동됩니다. Hollander Techniek

Hollander Techniek은 전기 및 기계 공학, 자동화, 보안 및 지속 가능한 에너지 분야의 통합 기술 솔루션을 제공하는 네덜란드 가족 소유 회사입니다.산업, 유틸리티, 소매 및 의료와 같은 부문에 서비스를 제공하는 이 회사는 혁신, 지속 가능성 및 고객 요구에 중점을 둡니다.<br/>아펠도른, 아메르스포르트, 알메르, 알멜로에 550명 이상의 직원을 둔 이 회사는 2022년에 573명의 직원을 고용하고 있으며 2023년에는 연간 매출이 1억 7천만 유로에 달한다고 보고했습니다.

왜 그럴까요 PLC-OcTalarm 통합, 효율적이고 유연하며 안전합니다.?

기존의 PLC-Octalarm 연결은 각 알람에 대한 복잡한 배선 및 변경에 대한 유연성 제한과 같은 문제를 야기했습니다.
새로운 솔루션은 Octalarm을 기존 회사 네트워크에 통합하여 알람을 직접 전송하고 중앙에서 관리할 수 있도록 합니다.
스크립팅 및 자동화를 통해 알람이 자동으로 트리거되므로 수동 작업이 줄어듭니다.
이를 통해 유연하고 효율적인 중앙 집중식 경보 시스템이 만들어집니다.

PLC-옥알람 통합 다이어그램

이점

  • 시간 절약: 간소화된 프로세스는 설치 시간을 크게 줄여 모든 규모의 프로젝트에 맞게 확장성이 뛰어납니다.
  • 개선됨 Security: Octalarm의 내장 사이버 보안 기능은 민감한 데이터를 보호하고 무단 액세스를 방지하는 데 도움이 됩니다.
  • 신뢰성 향상: 중앙 집중식 제어 및 수동 데이터 입력 제거로 인적 오류의 위험을 최소화하고 정확한 경보 보고를 보장합니다.
  • 유연성: 물리적인 재배선 없이 경보를 쉽게 추가하거나 수정할 수 있으므로 변화하는 운영 요구 사항에 더 잘 적응할 수 있습니다.
  • 연속성 향상: 이 솔루션은 시스템 신뢰성을 향상시키고 가동 중지 시간을 줄입니다.

주요 기능

실제 적용 사례

Select...

지멘스 PLC와 옥타 알람 통합

이 사용 사례는 배선을 없애고 제어를 중앙 집중화하여 고객에게 보다 효율적이고 유연하며 안전한 솔루션을 제공하여 기존 PLC-Octalarm 통합과 관련된 문제를 성공적으로 해결한 방법을 보여줍니다.