Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

EcoHash - Thinking ahead in energy utilisation 구동됩니다. HASHLYNK

HASHLYNK는 현대 에너지 시스템에서 재생 에너지를 효율적으로 사용하기 위한 통합 솔루션을 개발해요.HASHLYNK는 산업 등급 하드웨어와 지능형 제어 소프트웨어를 결합하여 잉여 재생 에너지를 사용 가능한 열과 컴퓨팅 파워로 전환하여 전체 시스템 효율성과 경제적 생존 가능성을 높여요.솔루션은 기존 인프라에 원활하게 통합되고 확장성, 자동화, 장기적 신뢰성에 중점을 두도록 설계됐어요.HASHLYNK는 플랜트 엔지니어링, 전기 및 건축 기술, 소프트웨어 개발, 경영학 분야의 전문 지식을 갖춘 학제 간 팀에 의해 만들어졌어요.

왜 그럴까요 잉여 전력을 수익과 사용 가능한 열로 전환하세요.?

에코해시는 HashLink Controller에서 관리하고 지멘스 시스템과 통합할 수 있는 제어 가능한 컴퓨팅 부하를 통해 재생 가능 잉여 전기를 수익과 사용 가능한 열로 전환해요.생성된 컴퓨팅 파워가 비트코인 네트워크에 제공돼요.에코해시는 감축을 줄이고, 유로/kWh 가치를 높이고, 현장 사용을 위한 열을 공급하고, 유연한 에너지 자산을 지원하면서 프로젝트 회수를 단축해요.

이점

  • 전력망 수출이 제한되거나 허용되지 않는 곳에서도 잉여 전력을 제어 가능한 컴퓨팅 용량으로 전환해서 그리드 피드인 (4년 평균) ~€0.20/kWh (4년 평균) 에 비해 kWh당 가치가 더 높아졌어요.
  • 열 회수를 통한 부가가치: ~ 95% 효율로 최대 80°C 공급을 제공하여 난방비를 줄이고 재생 가능한 자체 소비를 늘려요.
  • 높은 유로/kWh 수익률, 감축 방지, 열 회수를 통해 투자 회수가 빨라졌어요. 단위당 20~60kW로 확장 가능하고 캐스케이딩으로 확장 가능해요.
  • 자율 잉여 부하 제어 — 잉여 에너지를 감지하여 자동으로 컴퓨팅과 난방에 디스패치해요.수동 밸런싱을 없애고 기존 자산과 Siemens Energy Manager 설정에 원활하게 통합돼요.
  • kWh당 양방향 가치. 잉여 단위 하나당 사용 가능한 열을 공급하면서 컴퓨팅 수익을 창출하고 낭비되는 에너지를 수입과 난방비 절감으로 전환해요.

주요 기능

실제 적용 사례

Select...

전력 분배의 축소/감소

에코해시는 전력망이 혼잡할 때 남은 재생 가능 전력을 흡수해서 컴퓨팅과 열로 변환해요.이렇게 하면 감축이 줄어들고 분배가 안정되고 kWh당 가치가 높아져요.

자주 묻는 질문

리소스 및 관련 제품 살펴보기

선행 조건

스카일랜스 라우터는 선택한 설정 옵션에 따라 LAN이나 SIM이 필요해요

히트 타이 (heat ti-in ≥1″), 연결 옵션당 준비 필요

100kW 이상의 재생 가능 용량 또는 연간 10만 kWh 이상의 잉여 에너지가 필요하죠.

설치에 약 10 m² 건조하고 날씨 보호가 되는 공간 필요해요

400V, NH 퓨즈 단로기 경유 160A 이상의 3상 연결