Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Gento Luna 구동됩니다. Guangdong Tianji Intelligent SYSTEM

광둥 톈지는 밀리미터 정밀도를 보장하는 첨단 로봇 (7축 협업, SCARA, 마빈 휴머노이드) 과 자체 개발 액세서리로 제조업과 상업 디지털 트랜스포메이션을 강화해요.
3C, 신에너지 및 의료 산업우리는 3C, 신에너지, 의료 산업에 원스톱 서비스를 제공하고, 생산을 자동화하고, 15,000개 이상의 온라인 로봇으로 1000명 이상의 고객에게 서비스를 제공하고, 새로운 에너지 사례에서 연간 180만 위안을 절감해요.

왜 그럴까요 내재화된 지능 R&D용 멀티 시나리오 로봇요?

젠토 루나의 접이식 디자인과 전방향 섀시는 기존 로봇의 한계를 뛰어넘어요.연구원, 기업, 서비스 제공자에게 서비스를 제공하며 안전한 상호 작용을 위해 26 DOF와 전신 힘 제어 기능을 갖추고 있어요.리프트 구조와 자율 내비게이션이 높은 이동성을 보장해요.고정된 형태, 좁은 사용 사례, 안전 위험, 열악한 컴퓨팅 같은 단점을 수정하고 R&D 장벽을 없애는 안정적인 플랫폼 역할을 해요.

바퀴 달린 접이식 로봇

이점

  • 독특한 접이식 디자인과 전방향 섀시로 유연하게 움직이고 연구, 산업, 하우스키핑 및 기타 시나리오에 적응할 수 있어요.
  • 전신 힘 제어 기능이 있어서 충돌에 유연하게 반응하고 인간과 로봇의 협업에서 안전을 보장해요.
  • 고성능 하드웨어와 오픈 소스 시스템은 기본 프레임워크 구축 작업을 줄여주어 사용자가 알고리즘 R&D와 응용에 집중할 수 있도록 도와줘요.

주요 기능

Case Study

연구와 교육을 위한 젠토 루나 해결책들

연구 및 교육 시나리오

젠토 루나의 접이식 전방향 플랫폼은 ROS2를 지원해서 휴머노이드 로봇 알고리즘 훈련하고 관련 실험을 위한 안전한 환경을 제공해요.