Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 그리드스케일 X LV 인사이츠예요?

저전압 전력망은 전기화, 분산된 에너지 자원, 늘어나는 연결 요청으로 인해 압박을 받고 있어요.그런데 네트워크의 이 부분에는 센서, 투명성, 일관된 데이터 모델이 없는 경우가 많아요.Gridscale X LV Insights X는 기존 데이터 소스를 사용하여 저전압 그리드의 디지털 트윈을 생성하여 토폴로지와 그리드 상태에 대한 안정적이고 지속적으로 업데이트되는 뷰를 제공해요.운영자는 중요 세그먼트를 식별하고, 정전 대응을 최적화하고, 투자를 더 정확하게 계획할 수 있어요.SaaS 솔루션은 데이터 사일로를 없애고 모델 유지 관리 노력을 줄이며 유틸리티가 기존 인프라에서 추가 용량을 확보하도록 도와줘요.

주요 이점들

완전한 저전압 그리드 투명성 확보

기존 데이터로 디지털 트윈을 만들고 저전압 네트워크 전체의 그리드 토폴로지, 상태 및 중요 세그먼트를 모니터링하세요.

정전 감소 및 신뢰성 향상

장애 구역을 더 빠르게 식별하고 정전 워크플로를 최적화하여 정전 시간을 최대 30% 줄여 주세요.

기존 네트워크의 용량 잠금 해제

과부하가 걸린 세그먼트를 감지하고, 투자 우선 순위를 지정하고, 즉각적인 보강 없이 사용 가능한 그리드 용량을 늘려요.

추천 기능들