Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 Gridscale X Dynamic Line Rating이에요?

Gridscale X Dynamic Line Rating 소프트웨어가 현재 현지 날씨와 주변 조건을 기반으로 실시간으로 가공선 용량을 계산하고 예측해요.90% 동안 회선 용량을 10~ 15% 늘려서 긴급한 용량 수요와 전력망 확장 일정 사이의 격차를 해소하세요.

상호 운용 가능한 모듈식 솔루션은 그리드 제어 시스템 및 기타 애플리케이션의 기존 IT/OT 워크플로우에 통합되어 벤더에 종속되지 않는 유연성을 제공해요.Dynamic Line Rating은 스펙트럼 파워 및 Gridscale X 포트폴리오와 호환되어 작업자 안내를 더 잘 하고 그리드 안정성을 높여줘요.

주요 이점들

회선 용량 늘려요

Dynamic Line Rateing은 라인의 전류 전달 용량을 높이고 재디스패치 비용을 줄일 수 있어요.Dynamic Security Assessment 소프트웨어와 함께 사용하면 작업자가 열 한계에 도달하기 전에 문제를 평가할 수 있어요.

규정 준수 유지

Dynamic Line Rating은 국제 표준 및 권고사항 (예: IEEE, CIGRE) 과 일치해요.지역 요구 사항을 준수하기 위해 규제 기관에 계산된 등급을 제공하도록 도와드릴 수 있어요.

필요에 따라 스케일링

일반 날씨 데이터, 현지 측정, 개별 센서 데이터를 활용하세요.단일 고전압선부터 전체 그리드에 이르기까지 하위 송전 및 전송 레벨의 정격 포인트를 얼마든지 분석할 수 있어요.

추천 기능들