OT 자산 및 패치 관리
이런 문제들을 극복하기 위해, IEC 62443-2-3, IEC 62443-2-4, IEC 6243-3 표준을 기반으로 하는 OT 자산 관리 및 패치 관리에 대한 자동화를 통한 확장 가능한 접근 방식이 효과적이고 효율적이라는 것이 증명됐어요.
전력 시스템의 운영 보안은 시스템 수명 주기 내내 시스템 보안 태세를 유지하기 위한 필수 관행을 제공해요.이 접근 방식은 시스템 기능이 중단되기 전에 사이버 사고를 조기에 인식하여 사이버 사고를 예방, 예방하고 완화하는 데 도움이 돼요.지속적인 OT 자산 관리, 패치 관리, SIEM을 결합하여 시스템을 안전하게 유지하고 사이버 규정을 준수해요.
지속적인 운영 제어를 통해 보안 태세를 강화하고 진화하는 OT 위협에 대한 노출을 줄이고 시간이 지나도 시스템 무결성을 유지해요.
사각지대를 찾아내고 정책 집행을 지원하는 지속적인 재고 관행을 통해 연결된 자산에 대한 최신 통찰력을 확보하세요.
SIEM 통합을 활용하여 이상을 더 빠르게 감지하고, 조치를 조정하고, 전력 시스템 운영 중단을 최소화하세요.
이런 문제들을 극복하기 위해, IEC 62443-2-3, IEC 62443-2-4, IEC 6243-3 표준을 기반으로 하는 OT 자산 관리 및 패치 관리에 대한 자동화를 통한 확장 가능한 접근 방식이 효과적이고 효율적이라는 것이 증명됐어요.
SIEM은 여러 OT 사이트 (예: 변전소) 에 있는 모든 시스템 구성 요소로부터 보안 관련 이벤트와 경고를 중앙에서 수집하고 시간순으로 계속 저장해요. SIEM.
변전소 전체의 OT 자산과 패치를 중앙에서 관리하세요.저희 시스템은 추적 및 보고를 위한 표준 프로토콜과 통합 워크플로우를 사용하여 자산 인벤토리와 취약성 모니터링을 자동화해요.
시스템의 사이버 위협을 중앙에서 모니터링해요.우리의 보안 정보 및 이벤트 관리 (SIEM) 시스템은 데이터 상관 관계를 사용하여 모든 OT 구성 요소의 보안 이벤트를 수집하고 평가하여 이상과 공격을 탐지해요.