Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 VB1이에요?

VB1 발전기 스위치기어는 병렬 발전소용 다목적 솔루션이에요. 수력 발전소나 개조 프로젝트에 자주 사용돼요.발전기나 보조 공급 장치가 여러 대인 발전소에는 높은 스위칭 용량과 효율적인 공간이 필요해요.VB1은 유연하고 확장 가능한 모듈식 컨셉과 컴팩트한 디자인이 이런 요구를 해결해요.최대 140MW의 전력을 지원하는 VB1의 유연하고 확장 가능한 모듈식 개념을 특정 요구 사항에 맞게 조정하세요.내부 아크 분류로 높은 개인 및 운영 안전을 달성하세요.컴팩트하고 유지 보수가 필요 없는 디자인으로 공간이 줄어들고 운영 비용이 절감돼요.

주요 이점들

여러 발전기 시스템에 최적화하세요.

여러 병렬 발전기 시스템하고 보조 공급 장치를 관리하세요.복잡한 공장 설정의 배전을 최적화하여 시설의 전체 시스템 효율성과 운영 신뢰성을 향상시키세요.

유연하고 조정 가능한 설치 가능

컴팩트하고 커스터마이징 가능한 디자인으로 확장 가능한 모듈식 개념을 구현하세요.특정 사이트 요구 사항과 향후 확장 요구 사항에 맞게 개폐기를 실내 또는 실외에 쉽게 설치할 수 있어요.

최소한의 유지보수로 운영 비용 절감

유지보수가 필요 없는 설계로 정기적인 서비스 필요성과 관련 인건비를 줄일 수 있어요.지속적이고 안정적인 전력 시스템 운영으로 총소유비용을 낮출 수 있어요.

추천 기능들

작고 안전해요: 장점 알아보기

높은 정격 전류를 안정적으로 처리해요

까다로운 발전 애플리케이션에서 강력한 성능을 위해 최대 5,800A의 정격 정격 전류로 작동해요.지속적인 작동을 지원하기 위해 시스템 내에 안정적이고 효율적인 전력 분배를 제공하세요.

고급 안전과 전기 시스템 성능을 강조하는 깔끔한 라인이 있는 세련된 산업용 발전기 개폐기어예요.

높은 개인 및 운영 안전 보장

최대 IAC A FLR 72 kA 0.1s의 내부 아크 분류로 인력과 운영을 보호해요. 이 아크 결함 테스트 설계는 LSC 2A의 높은 작동 가용성을 보장하여 인프라와 직원을 보호해요.

펌핑 스토리지 VB1이에요.

다양한 연결 방법으로 통합하세요

케이블, 버스 덕트, 솔리드 절연 부스바 (SIB), 절연 페이즈 버스바 (IPB) 를 사용하여 매끄럽게 연결하세요.다양한 공장 구성과 개조 프로젝트에 유연하게 통합돼요.

발전기 스위치보드와 다양한 전기 부품이 있는 회로 차단기 시스템이에요.

리소스 살펴보기