all
수명이 길고 유지 보수가 필요 없는 성능
유지보수가 필요 없는 진공 기술은 최대 정격 전류에서 최대 10,000CO 사이클을 제공하며 밀폐형 진공 차단기로 지원됩니다.풀 스프링 작동 메커니즘은 작동 수명을 최대 20,000CO 사이클까지 연장해요.
재생 가능 용량이 늘어남에 따라 양수 발전소 (PSPP) 는 전력 시스템을 안정적으로 유지하는 데 필요한 그리드 스케일 에너지 저장 장치를 제공해요.바람과 태양광이 밀집한 지역에 새로운 PSPP를 건설하면 그리드 복원력이 크게 향상되어 플랜트 가용성이 핵심 성능 이점으로 작용해요.
높은 전기적, 기계적 내구성을 위해 제작된 발전기 회로 차단기를 선택하여 운영 비용을 낮추고 유지 보수 간격을 연장하고 수명 주기 비용을 낮추세요.
일상적인 잦은 작업과 고전류 중단을 처리하도록 설계된 GCB를 사용하여 PSPP의 안정적인 성능을 보장하고 계획되지 않은 정전을 줄이세요.
고가용성을 유지하고, 서비스 요구 사항을 낮추고, 일관된 전력 공급을 지원하여 투자 수익을 극대화하는 내구성이 뛰어난 PSPP에 최적화된 GCB를 선택하세요.
유지보수가 필요 없는 진공 기술은 최대 정격 전류에서 최대 10,000CO 사이클을 제공하며 밀폐형 진공 차단기로 지원됩니다.풀 스프링 작동 메커니즘은 작동 수명을 최대 20,000CO 사이클까지 연장해요.
호환성과 신뢰성을 극대화하기 위해 GCB, PRDS, 백투백, 시동 스위치, 브레이크 등 완전한 장비 세트를 한 제조업체에서 공급해요. 모든 기능을 위한 공통 로컬 제어 캐비닛 하나도 포함돼요.
설치 공간이 작고 필요한 공간이 적어 설치가 더 쉬워져요.수평 또는 수직 구성과 선택적 분해 배송으로 까다로운 현장이나 까다로운 프로젝트 조건에 유연하게 대처할 수 있어요.