Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 HB3예요?

HB3는 SF6 무첨가 진공 스위칭 기술을 최대 400MW 발전소에 사용하는 발전기 개폐기어예요.최대 10,000회 작동 싸이클에 사용할 수 있는 유지 보수가 필요 없는 진공 기술로 운영 지출을 줄여요.최대 110kA의 단락 정격에 이 기술을 사용한 세계 최초이자 독특한 발전기 스위치기어예요.

Siemens HB3 발전기 회로 차단기를 설계할 때 우리는 항상 한 가지 목표를 염두에 두었어요. 가능한 모든 면에서 지속 가능성을 높이는 거예요.그래서 우리는 기술을 조정하고 책임 있는 공급망 관리를 확립했으며 아직 피할 수 없는 배출량을 보충할 방법을 찾았어요.

추천 기능들

리소스 살펴보기