Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 HB1-C?

HB1-C 은 발전기 회로 차단기 시스템이에요. 최대 72kA의 개조 프로젝트를 위한 올인원 볼트온 솔루션이에요.발전 애플리케이션에 적응해요.

개조 프로젝트는 공간과 설계의 한계 때문에 새 장비를 통합하는 데 어려움을 겪는 경우가 많아요.HB1-C 의 광범위한 사용자 지정으로 이 문제를 해결하세요. 수직 또는 수평으로 장착하고 원활한 통합을 위해 기존 버스바 연결에 맞게 I자형 또는 L자형 디자인을 조정하세요.

HB1-C 크기는 컴팩트해서 레거시 GCB 인터페이스와 맞아서 업그레이드가 간단해요.유지보수가 필요 없는 진공 기술을 사용하여 운영 비용을 최대 75% 절감할 수 있어요.IEC/IEEE 62271- 37-013:2021 표준을 충족하는 통합 주 차단기와 접지 스위치로 안전과 규정 준수를 강화하세요.

A diagram showing a rethinking of generator circuit-breaker systems with various components and connections.

주요 이점들

복잡한 요구에 적응하세요

사용자 지정 가능한 HB1-C 발전기 회로 차단기 시스템으로 복잡한 프로젝트 제약 문제를 해결하세요.HB1-C 을 당신의 특정한 요구에 맞게 조정하세요.

운영 비용 절감

유지보수가 필요 없는 진공 기술을 구현하면 운영 비용을 최대 75% 절감할 수 있어요.시스템 수명 주기 전반에 걸쳐 지속적인 비용을 최소화하고 효율성을 극대화하세요.

개조 프로젝트를 간소화하세요

올인원 볼트온 솔루션으로 개조 프로젝트를 단순화하세요.레거시 발전기 회로 차단기 인터페이스와 원활하게 통합되고 작고 조정 가능한 디자인으로 설치 시간을 단축해요.

추천 기능들

리소스 살펴보기