Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 HB1이에요?

3상 밀폐형 개폐기는 작고 포괄적이며 진공 기술 분야에서 30년의 경험을 바탕으로 만들어졌어요.HB1-C 발전기 회로 차단기 모듈을 중앙 부품으로 통합했어요.

HB1은 발전기와 전력 변압기를 보호하도록 설계된 첨단 발전기 개폐기어예요.발전소 신뢰성을 높이고 운영을 단순화하며 비용을 낮춰줘요.최대 6,700A의 전류를 처리하고 단락 정격은 최대 72kA예요.

이 시스템은 공기 절연, 금속 밀폐형 설계가 특징이에요. 진공 발생기 회로 차단기, 주 단로기, 접지 스위치, 전류 및 전압 변압기, 서지 방지기, 커패시터가 통합돼요.

주요 이점들

높은 신뢰성을 즐기세요

CIGRE 2012 일반 보고서 SC A3의 최종 보고서 번호 A3-00 에 따르면 스프링 작동 메커니즘이 GCB를 작동하는 가장 신뢰할 수 있는 방법이라고 적혀 있어요.

장기적 비용 절감

진공 기술 덕분에 OPEX 비용을 최대 75% 절감했어요.정격 연속 전류에서 작동 사이클 최대 10,000회까지 유지보수가 필요 없어요.

안전을 최우선으로 생각하세요

모든 구성 요소와 함수는 유형 테스트와 루틴 테스트를 거쳤어요.평생 사용할 수 있는 밀폐형 진공 차단기 장착했어요.

추천 기능들

리소스 살펴보기