Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

FNT IT Documentation 구동됩니다. FNT

FNT 소프트웨어는 기업하고 공공 기관의 복잡한 디지털 인프라 관리를 단순화해요.FNT 커맨드 플랫폼은 IT, 통신, 데이터 센터 인프라를 디지털 트윈으로 효율적으로 관리하여 계획, 장애 제거 및 혁신을 용이하게 해요.표준화된 도구를 사용하여 데이터를 통합하고, 보고서를 생성하고, 워크플로를 최적화하고, 새 서비스를 효율적으로 배포해요.유연한 라이선스, 클라우드 지원, 사전 구성된 배포로 빠른 설정이 가능해요.DAX-40 기업 중 거의 절반을 포함하여 전 세계 500개 이상의 회사에서 신뢰를 받고 있어요.

왜 그럴까요 전체 IT 인프라에 대한 전체 개요?

FNT의 IT 문서 솔루션을 사용하면 물리적 자산, 가상 구성 요소, 애플리케이션에서 비즈니스 서비스에 이르기까지 전체 IT, DC, 네트워크 인프라에 대한 상세한 개요를 만들 수 있어요.솔루션은 다양하고 다양한 구성 요소를 포함할 뿐만 아니라 시각적 묘사를 제공하여 인프라에 대한 심층적이고 포괄적인 통찰력을 가능하게 해요.

그 기반이 되는 최신 CMDB 버전이에요. 개방형 표준 인터페이스를 사용하여 분산 데이터베이스의 콘텐츠를 자동으로 통합하고, 크로스 사일로 종속성을 표시한 후 단일 POT로 병합해요.이렇게 하면 전체 IT 인프라의 디지털 트윈을 얻을 수 있어요. 공급업체에 구애받지 않고 다른 도구와의 양방향 데이터 교환 덕분에 과도한 업데이트 노력 없이 최대 1분 동안요.

IT 문서 솔루션에는 분석과 시각화부터 계획 및 프로세스 관리에 이르기까지 현대적인 관리 기능이 추가로 포함되어 있어요.

이점

  • 빠른 지식 기반 결정을 위한 완전한 투명성
  • 정전 시간 단축, 업무 중단 감소
  • 더 효율적인 관리와 더 높은 고객 만족도
  • IT 지속 가능성 향상, 감사 및 인증 프로세스 효율성 향상
  • 통합 및 자동화 옵션의 범위는 거의 무제한이에요.
  • IT 보안의 견고한 기반이 되는 중요 구성 요소에 대한 전체 개요

주요 기능