Fire System 성능 모니터링을 왜 해요?
건물 소유주와 운영자는 화재 안전 시스템을 효과적으로 관리하는 데 점점 더 많은 어려움을 겪고 있어요.시스템 동작에 대한 가시성이 제한적이어서 문제를 조기에 발견하기가 어려워요.유지 보수는 실제 성능 데이터보다 고정된 일정을 기반으로 하는 경우가 많아요. 즉, 반복되는 예기치 않은 격리, 간헐적인 결함, 심지어 방진 캡을 잊어버리는 등의 문제는 간과될 수 있어요.트렌드 분석이나 탐지 KPI가 없으면 안전 위험, 운영 비용 및 규정 준수 노출은 증가하는 반면 규정 준수와 준비 상태를 입증하는 것은 더 어려워집니다.
Fire System Performance Monitoring은 감지기, 패널 및 주변 장치에서 작동 데이터를 지속적으로 수집하여 이러한 문제를 해결해요.이 서비스는 경보, 장애 및 이상을 자동으로 기록하고, 추세 및 빈도 평가를 통해 반복되는 문제를 식별하고, 탐지 가용성 KPI를 계산하여 시스템 가동 시간을 측정해요.모든 인사이트가 Customer Interaction Portal 내의 시각적 대시보드에 표시되므로 시설 관리자가 실제 성과 데이터를 기반으로 조치의 우선 순위를 정하고 감사가 가능한 문서를 준수하도록 지원할 수 있어요.