Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
키 비주얼 이노트랜스 2026

이노트랜스 2026에서의 화재 안전해요 | 베를린

우리의 철도 차량용 독립형 화재 감지 솔루션에 대해 알아보세요.9월 22일부터 26일까지: 홀 27 | 부스 220

왜 독립형 철도 감지기예요?

모든 차량을 위한 우리의 독특하고 비용 효율적인 독립형 화재 감지 솔루션은 플러그 앤 플레이 솔루션을 제공해요.SIL2, EN 45545-2 및 EN 50155 규정 준수와 유연한 24VDC/110VDC 전력 및 직접 시스템 통합이 모두 단일 접점을 통해 이루어져요.

주요 이점

청록색 엄지손가락 아이콘이 검정색 배경 중앙에 있어요.손은 양식화된 만화 같아요. 엄지는 위를 가리키고 다른 네 손가락은 주먹으로 말렸어요.

화재 안전을 단순화하세요

독립형 아키텍처에서는 별도의 화재 제어 패널이 필요 없어요.부품이 적을수록 시스템이 단순화되고 설치, 시운전, 유지 보수가 줄어들어 전체 수명주기 비용이 절감돼요.

검은색 배경에 검은색 윤곽선과 가운데에 검은색 체크 표시가 있는 청록색 방패 아이콘이에요.

믿을 수 있는 탐지를 믿으세요

초정밀 스폿 및 흡인 연기 감지로 허위 경보에 대한 내성을 극대화하면서 조기에 확실하게 화재 감지가 가능해 먼지, 열, 진동 속에서도 열차를 이용할 수 있고 승객을 안전하게 보호할 수 있어요.

갈색 줄무늬가 있는 세련된 흰색 고속 열차가 사막 풍경을 가로지르는 이중 선로를 타고 빠르게 움직이고 있어요.배경으로는 햇살이 비치고 환하고 약간 흐릿한 하늘 아래 고층 빌딩들과 야자수가 있는 현대 도시 스카이라인이 보여요.

자신 있게 계획하세요

TCMS 직접 통합, 개별 파라미터 설정, 유연한 전원 공급 장치 및 완벽한 규정 준수가 승인을 단순화하고 전 세계적으로 프로젝트를 원활하게 실행할 수 있게 해줘.

주요 기능

다른 사람들이 독립형 철도 감지기를 어떻게 사용하는지 확인해 보세요.

검정, 흰색, 빨간색으로 장식된 현대식 지하철이 깨끗하고 조명이 밝은 지하철역에 정차해요.열차 앞면에 “M2 BRÓDNO”와 숫자 “89"가 표시돼요.역에는 흰색 “Młynów” 간판이 있는 진한 파란색 구멍 뚫린 벽, 촉각 포장이 있는 밝은 색상의 플랫폼, 수많은 원형 조명이 있는 천장이 있어요.배경에서 승객 몇 명이 플랫폼에 보여요.

스코다 그룹 - 메트로 바르샤바

독립형 감지기는 건식 접점을 통해 기존 TCMS에 연결할 수 있어요. 화재 패널은 없어요.유연한 기본 옵션으로 승객 1,500명 이상이고 2022년부터 37대가 운행 중인 열차의 고가용성을 지원해요.

갈색 줄무늬가 있는 세련된 흰색 고속 열차가 사막 풍경을 가로지르는 이중 선로를 타고 빠르게 움직이고 있어요.배경으로는 햇살이 비치고 환하고 약간 흐릿한 하늘 아래 고층 빌딩들과 야자수가 있는 현대 도시 스카이라인이 보여요.

Siemens Mobility GmbH - 발레로

고속 열차 — 이집트: 벨라로 열차는 열, 모래, 먼지를 견디도록 만들어졌어요.플러그 앤 플레이 감지기는 TCMS에 연결돼요. 전용 화재 패널은 없어요.SIL2 포커스와 V0 소재는 엔진룸에서의 강력한 감지를 보장해요.

오버헤드 라인이 있는 강 옆 선로를 따라 이동하는 화이트 벡터 기관차예요, 시골 풍경 속에서 흐린 하늘이에요.

Siemens Mobility GmbH - 벡트론

기관차 — 벡트론: 거친 기지에 독립형 다중 기준/광학 탐지기가 장착된 기관차 763대예요.플러그 앤 플레이 TCMS 통합이 복잡성과 장애 지점을 줄여 엔진룸 감지를 안정적으로 해요.

추가 리소스 살펴보기

기술 세부 사항

다운로드

플라이어 | 독립형 탐지