Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 선형 열 감지기예요?

FibroLaser 선형 열 감지 시스템은 터널, 주차장, 케이블 트레이 같은 까다로운 환경에 맞게 설계되어 신속한 화재 감지와 정확한 위치 파악 기능을 제공하여 생명과 자산을 보호해요.

복잡한 환경에서 화재가 발생하면 빠르고 정확한 감지와 위치 파악이 필요한데 강풍이나 전자기 간섭으로 인해 종종 복잡해져요.FibroLaser 선형 열 감지 시스템은 유리 섬유 케이블을 정밀 온도 센서로 사용하여 이 문제를 해결해요.대류열과 복사열을 모두 측정해서 열악한 조건에서도 확실하게 감지해요.

파이버 레이저 선형 열 감지 시스템은 다음을 제공합니다.

  • 습하거나 부식된 환경뿐만 아니라 전자기 간섭에서도 성공적으로 작동할 수 있는 견고한 센서 기술이에요.
  • 1초 이내에 빠른 감지가 가능해 안전 시스템을 빠르게 활성화할 수 있어요.
  • 라이프 사이클 비용 최소화와 유지 보수가 필요 없는 센서 기술로 운영 비용 절감.

주요 이점

시스템 솔루션 — 체계적인 보호를 위한

포괄적인 솔루션인 FibroLaser에는 속임수 없는 화재 감지 및 위치 파악부터 소화 시스템 자동 제어에 이르기까지 선도적인 센서 및 신호 기술이 포함돼요.

종합적이죠. 화재 예방에 필요한 모든 것

Siemens는 특수 환경 (예: 터널) 의 애플리케이션을 위한 완벽한 솔루션을 단일 소스로 제공해요.이는 모든 시스템의 원활한 상호작용과 작동을 보장해요.

비용 효율성 — 전체 라이프 사이클 동안

FibroLaser는 수명 주기 비용을 최소화하면서 수년 동안 안정적으로 작동하도록 설계됐어요.자격을 갖춘 전문가가 계획에 VDS 테스트를 거친 소프트웨어를 사용하며 설치된 센서 기술은 100% 유지 보수가 필요 없어요.

경험 — 전 세계적으로 유일무이해요

10년 이상의 경험을 가진 Siemens는 라인형 열 감지기 열 감지 분야의 선구자예요.또한 Siemens는 길이가 2,000km 이상이고 컨트롤러가 1,200개 이상인 시장에서 가장 큰 설치 기반을 가지고 있어요.

주요 기능

전체 거리 최대 20km에 대한 신뢰성

라인형 열 감지 시스템인 FibroLaser는 전체 설치에서 일관된 안전을 제공해요. 감지 면적은 최대 2배 10km예요.라인식 열 감지 최신 표준을 충족해요.Pr EN 54-22에 따른 DVD 인증, FM 인증 및 현지 행동 강령을 통한 광범위한 응용 분야.

강력한 센서 기술 덕분에 신뢰할 수 있는 열 감지

FibroLaser는 견고한 센서를 통해 습기, 부식 또는 먼지와 같은 열악한 조건에서도 매우 안정적인 열 감지 기능을 제공해요.전자기 간섭이 발생하는 경우, 예를 들어 케이블 트레이나 철도 터널의 경우에도 정밀도가 떨어지지 않아요.

빠른 탐지와 정확한 위치 파악

파이버 레이저는 대류하고 복사열에 민감해요.최대 0.5미터까지 1초 이내에 정밀하게 분석돼요.이 시스템은 기만적인 현상에 매우 강해서 실제 화재의 위치를 매우 빠르고 정확하게 찾아낼 수 있어요.또한 허위 경보를 제거할 수도 있어요.

믿을 수 있는 경고와 효율적인 반응

빠르고 안정적인 경보 및 대피를 위해 제어 센터에 경고하도록 사전 경보를 정의할 수 있어요.효율적인 개입을 위해 FibroLaser는 소방서에 정확한 화재 위치, 화재 범위, 확산 방향 같은 중요한 정보를 제공해요.화재 경보와 제어 명령은 표준 인터페이스를 통해 전송돼요.