Siemens 흡착식 연기 감지기 (ASD) 는 화재 초기에 감지하여 까다로운 응용 분야의 중요 인프라를 보호해요.이중 파장 기술은 허위 경보를 피하고 전해질 가스 입자를 조기에 감지하여 기업이 연속성을 유지할 수 있도록 도와줘요.
Siemens ASD는 시장에서 가장 큰 커버리지 면적을 제공해요. 단일 장치로 최대 6,700m²의 광대한 공간을 모니터링할 수 있어요.필요에 맞게 다양한 모델로 제공돼요.
- FDA221: 장치당 총 분기 파이프 길이: 120 m
- FDA222: 장치당 총 분기 파이프 길이: 200 m
- FDA241: 장치당 총 분기 파이프 길이: 120 m
- FDA242: 장치당 총 분기 파이프 길이: 400 m
- FDA261: 장치당 총 분기 파이프 길이: 800 m
- FDA262: 장치당 총 분기 파이프 길이: 1200 미터
모든 장치는 EN 54-17과 EN 54-20을 준수하고 DVD 승인을 받았어요.몇몇은 SL2 사이버 보안 인증을 받았어요.