Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

스마트 빌딩 파이낸스

금융으로 보는 당신의 세상:스마트 빌딩과 상업용 부동산

스마트 빌딩과 상업용 부동산

우리와 건물과의 관계는 완전히 바뀌었어요.하이브리드 근무부터 연결된 캠퍼스나 호텔에 이르기까지 우리는 환경을 다르게 움직이고 있으며 건물이 거주자의 요구에 맞게 지능적으로 적응하도록 돕기 위해 기술이 발전하고 있어요.지멘스 파이낸셜 서비스 (SFS) 의 캐롤린 뉴샴이 빌딩의 에너지 효율적이고 적응력이 뛰어나며 연결성을 높이는 혁신 기술에 대해 이야기해요.

영국 어디에 있든 우리가 일하고, 배우고, 쉬고, 회복하는 방식을 바꾸고 있는 스마트 빌딩 단지에 들어가거나 교류할 가능성이 높아요.SFS는 Siemens의 최첨단 기술과 함께 다양한 자산에 대한 혁신적인 금융 솔루션으로 디지털 빌딩 혁명을 지원하고 있어요.

대학, 병원, 호텔, 사무실 건물, 태양 전지 패널, EV 충전소, 구급차가 있는 스마트 캠퍼스예요.

SFS는 다양한 스마트 빌딩 자산에 자금을 조달할 수 있어요.

건물 안전

- 스마트 화재 감지기

- 가스 억제 시스템들

- 공개 주소 및 음성 경보 (PAVA)

빌딩 관리

- 냉난방기

- 스마트 빌딩 컨트롤

- 조명

- CCTV

IT 인프라

- IoT 센서

- 데이터 센터

- IT 인프라

- 데이터 기반 분석

지속 가능한 에너지

- 에너지 생성 시스템

- 태양광

- EV 충전

다이애나가 테스트 샘플을 가지고 있는 실험실 워크스테이션 옆에 서 있고, 연구원이 컴퓨터 화면으로 데이터를 검토하고 있어요.

대학 연구실에서 다이애나가 디지털 트윈에 관한 주제로 박사과정 학생을 지도하고 있어요. 그리고 탈탄소화.학생이 하는 연구는 캠퍼스 자체 디지털 센서와 에너지 생산 시스템에서 수집한 데이터를 통합하고 분석해요.이 시스템들은 대학의 현재 에너지 사용을 모니터링하고 관리하는 데 도움이 되어 연간 탄소 배출량을 크게 줄이는 데 기여할 뿐만 아니라 학생과 교직원의 연구 프로젝트와 혁신을 위한 디지털 테스트베드이기도 해요.역동적이고 인터랙티브하며 유연한 작업장은 독특한 연구 및 연구 경험을 제공하고 차세대 근로자와 연구자를 대학으로 끌어들이는 데 도움이 돼요. IoT 센서, AI, 디지털 트윈, 에너지 생성 시스템은 모두 SFS에서 자금을 지원해요.

브린은 유명한 호텔 그룹의 도심 지점에 묵고 있어요.훌륭한 위치뿐만 아니라 그는 합리적인 구내 전자 충전 시설과 친환경 자격 때문에 호텔을 선택했어요. 체인은 영국 전역의 많은 사업장에서 태양 전지판을 자랑해요.모르는 사이에 HVAC 시스템, 보일러, 전기 시스템 같은 유틸리티도 데이터를 기반으로 해서 에너지 효율을 높이고 계절별 점유 및 가변 에너지 공급의 변화하는 요구를 충족시켜요.그래서 브린이 체크아웃하러 방을 나가면 조명하고 난방이 자동으로 꺼져서 호텔의 에너지와 돈을 절약하면서 공간을 효율적이고 친환경적으로 사용할 수 있어요. e충전 장치, 태양광 PV, HVAC 시스템, 스마트 빌딩 제어, 조명 모두 SFS에서 자금을 지원해요.

브린이 호텔 방에서 침대 옆에 짐을 들고 있는데 아이콘으로 에너지와 건물 기술 비용이 강조돼요.
에이킨은 컴퓨터, 보안 카메라, 빌딩 제어 시스템을 갖춘 병원 리셉션 데스크에서 일해요.

근처 병원에서 아킨이 리셉션 데스크 일을 하고 있어요.컴퓨터로 쉽게 모니터링할 수 있어요 침대 점유, 공기 흐름, 조명 및 기타 환자 웰빙과 관련된 문제들이에요.그는 입구에 대한 모바일 알림도 받고 사이트 경계선을 24시간 CCTV로 이용할 수 있기 때문에 책상에서 물러나는 것을 걱정하지 않아요.이 스마트 통합 시스템은 환자와 직원을 안전하고 행복하게 해줄 뿐만 아니라 프로세스의 효율성을 높이고 에너지를 절약하는 동시에 공기의 질을 개선하는데도 도움이 돼요. 지능형 에너지 관리 시스템, 도어 시스템, 스마트폰, CCTV는 모두 SFS에서 자금을 지원해요.

현지 오피스 빌딩에서 케리가 미팅 전에 핫데스크를 하고 있어요.그리고 윗층에서 일하는 동료들이 많아졌는데 그 동료들과 합류하면 에너지 소비도 줄이고 자판기에서 커피를 공짜로 받을 수 있다는 걸 그녀에게 알려줘요.점심을 먹고 그녀와 동료들이 회의실로 향해요.케리가 앱으로 방을 미리 예약했는데 자동 제어 기능이 예상 수용 인원에 맞게 최적의 조명과 온도 조건을 효율적으로 준비했어요.같은 앱으로 여자애가 EV 충전소도 예약할 수 있어요. 그녀의 다음 방문에.그녀가 건물에 차를 세울 때 ANPR을 해요 카메라 그녀의 차량 등록을 확인하고 출입을 허가해요. 전자 충전 장치, 조명, 스마트 빌딩 제어 장치는 모두 SFS에서 자금을 조달해요.

케리는 노트북으로 동료 두 명과 직접 만나고 영상 통화 참가자 네 명이서 하이브리드 회의를 진행해요.
하드웨어, 칩, 클라우드 비용이 강조 표시된 아이콘이 있는 데이터 센터 서버 랙 옆에서 노트북으로 작업하는 사람이에요.

각각의 경우에 스마트 커넥티드 기술이 모여 건물 제어 센터의 데이터를 지능적으로 분석해요.여기에서 지속적인 데이터 분석과 함께 에너지 성능, 추세 데이터 및 에너지 수요/소비 대시보드를 실시간으로 모니터링하면 전체 현장에서 지속적인 상황 인식이 가능해요.즉, 건물 운영자와 사용자가 지속적인 혜택을 누릴 수 있다는 뜻이에요. 빌딩 최적화예요, 대상에 대한 지속적인 성능과 사고에 대한 즉각적인 대응: 이 데이터센터, IT 인프라, 데이터 기반 분석은 모두 SFS에서 자금을 조달해요.

다이아나, 브린, 아킨, 케리는 이 모든 건물의 무대 뒤에서 다양한 지능형 보안 기능의 혜택을 누리고 있어요.예를 들어, 스마트 화재 감지기의 안전성이 향상되어 먼지, 공기 중 입자, 증기 같은 환경 영향으로 인한 허위 화재 경보를 없앨 수 있어요.마찬가지로 스프링클러 시스템이 복구할 수 없는 손상을 일으킬 수 있는 자산을 보호하기 위해 IT실과 데이터 센터 전체에 가스 억제 시스템이 설치돼요.그리고, 공개 주소 및 음성 경보 (PAVA) 비상시 안전하게 대피할 수 있게 도와줘요.이 혁신적이고 통합된 보안 및 화재 안전 시스템은 더 나은 상황 인식, 탄력성 및 향상된 사이버 보호를 제공해요. 화재 감지기, 가스 진압 시스템, PAVA 시설은 모두 SFS에서 자금을 지원해요.

사무실 로비의 자판기 옆에 HVAC, 화재 안전, 경보 아이콘이 있는 폴더를 들고 있는 사람이에요.

상업용 빌딩 생태계를 변화시키는 전문 금융이에요.

스마트 빌딩은 최신 기술로 더 효율적이고 생산적이며 건강한 직장을 만드는 자동화되고 연결된 환경을 제공해요.이를 달성하려면 연결성, 지속 가능성, 안전, 직원 역량 강화에 기반을 둔 다학제, 완전 통합된 스마트 솔루션이 필요해요.지멘스 파이낸셜 서비스 (SFS) 는 지멘스 인프라 및 기타 기술 공급업체와 협력하여 최신 혁신을 지원하고 비용 절감, 효율성 및 결과를 중심으로 설계된 맞춤형 제도를 마련해요.

컴퓨터 모니터, 클라우드 아이콘, 바이너리 코드로 표시되는 클라우드 컴퓨팅과 디지털 데이터.

XaaS 모델이에요

X-as-a-Service 모델은 파이낸싱 솔루션을 제공해요. 에너지 효율로 인한 향후 예상 절감액을 활용하여 자본 투자비 등을 지불하는 데 사용돼요.예를 들어 에너지 효율, 마이그레이션, 저장 또는 서비스형 충전을 중심으로 설계할 수 있어요.솔루션 제공자는 기술과 실제 응용에 대해 깊이 이해하고 있어야 하며 예상 에너지 절감을 달성하는 데 따르는 위험을 감수해야 해요.지불액이 예상 절감액에 맞춰지기 때문에 건물주 입장에서는 보통 비용을 낮추거나 예산 중립적으로 조정해서 자본 지출을 전혀 하지 않아도 돼요.

고객 혜택:

• 결제를 분산하고 현금 흐름을 보존하는 데이터 중심의 맞춤형 비즈니스 모델

• 금융 및 서비스를 단일 출처로

• 부문별 이해도가 뛰어나죠.

• 선도적인 글로벌 제공업체의 현지 및 국제 전문 지식

Siemens로 건물을 바꿔보세요.

스마트 빌딩 여정을 한 단계 끌어올리는 데 필요한 기술 및 금융 솔루션이 있어요.최첨단 기술을 찾고 있든, 투자를 위한 자금 조달을 원하든, 둘 다를 찾고 있든, 저희가 도와드릴 수 있어요.

저희 팀에 연락하세요


캐롤린 뉴셤
Siemens 파이낸스 파트너
링크드인