Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

FFTigv MOVY 1t 구동됩니다. FFT Produktionssysteme

FFT는 자동화 제조 시스템 및 기술, 산업 플랜트 건설 및 제조 기술의 글로벌 제공업체예요.우리는 계획, 기계 및 전기 엔지니어링, 프로그래밍, 시뮬레이션, 가상 및 현장 시운전, 품질 보증의 전체 프로세스를 포괄하는 자동차 및 비자동차 산업에 턴키 로봇 자동화 플랜트를 공급해요.AGV, 레이저 캐빈, 경량 그리퍼, 컨베이어, 비전 시스템 등 지능형 제품을 제공해요.플랜트와 엔지니어링 프로세스를 최적화하기 위해 우리는 분석과 개선을 위한 데이터 기반 표준을 개발했어요.지멘스의 장기 파트너로서 우리는 특히 자동차 자동화 생산 라인을 위한 지능형 솔루션을 공동 개발해요.

왜 그럴까요 적재 용량 1톤인 자동 모바일 로봇이에요?

FFTIGV MOVY 1t에는 양방향 드라이브가 있어요.이 모델은 3D 카메라나 특수 구조물을 선택적으로 장착할 수 있어요.내비게이션은 트랙 가이드 또는 지멘스 ANS+ 사용 시 레이저 가이드 (SLAM) 로 할 수 있어요.둘 다 결합할 수도 있어요.차량 제어는 SIMOVE 프로그래밍 기능이 있는 PLC를 기반으로 해요.따라서 물류 프로세스를 최적화하고, 도보 거리를 줄이고, 시간과 비용을 절약하는 데 중요한 역할을 해요.

agv에 로딩 및 언로딩 로봇이 통합돼요.

이점

  • 자동화: 자재 운송을 독립적으로 처리하고 수작업을 줄여요.
  • 효율성 향상: 운송 경로를 단축하고, 시간을 절약하고, 비용을 절감해요.
  • 유연성: 다양한 생산 레이아웃과 구조에 적응할 수 있어요.
  • 안전: 센서 기술, 비상 정지, ISO 3691-4 표준 준수 덕분에 작동 안전성이 높아요.
  • 간편한 유지 보수: 견고한 구조와 쉬운 유지 보수를 위한 표준화된 구성 요소.

주요 기능

Case Study

H2Giga 사진이에요

H2Giga — Qt 4.2 퍼티ROB

컨소시엄의 프로젝트 파트너들의 도움을 받아 기가와트 범위의 수소 전해조용 모듈식 생산 공장을 설계, 개발 및 기능 테스트할 예정이에요.