Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Honeycomb Stock: Inventory Optimization and Intelligence 구동됩니다. EyeOn

eYeon은 네덜란드, 독일, 스위스, 벨기에, 아일랜드, 미국에 지사를 두고 있는 계획 및 예측 분야의 국제 전문가예요.그들의 사명은 영향력 있는 결과를 실현하여 비즈니스를 몇 년 앞서 나가는 거예요.Eyeon은 고객들과 함께 영향력 있는 계획 및 예측 개선을 구현해요.EYeon의 국제 전문가 팀은 복잡한 문제에 집중해요.이는 100개 이상의 대형 다국적 기업과 함께 일한 경험뿐만 아니라 최신 기술, 검증된 데이터 과학 혁신, 지속적인 연구에서 얻은 통찰력을 결합한 결과이기도 해요.Eyeon에게 도전해 보세요. 그들은 가능한 가장 실용적인 방법으로 일을 해낼 거예요.
eyeonplanning.com에서 저희를 방문하세요

왜 그럴까요 Honeycomb Stock: Inventory Optimization and Intelligence?

허니컴 재고 최적화는 중소기업이 복잡한 IT 프로젝트 없이도 초과 재고를 줄이고 재고 부족을 방지하며 계획 가시성을 높일 수 있도록 도와줍니다.AI 기반 재고 계획과 원활한 ERP/APS 통합을 사용하여 재고 결정을 자동화하여 적절한 재고를 적시에 확보할 수 있어요.고객들은 몇 주 만에 운영 자본을 줄이고, 서비스 수준을 개선하고, 플래너 효율성을 높여요.

이점

  • 밸런스 인벤토리 레벨
    허니콤은 재고 수준을 최적화해서 과잉재고와 품절 모두를 줄여요.이렇게 하면 높은 서비스 수준을 유지하면서 운영 자금이 불필요하게 묶이는 일이 없어 고객 만족도와 운영 효율성이 직접적으로 향상돼요.
  • 빠른 구현을 달성하세요
    빠른 온보딩을 위해 설계된 Honeycomb은 몇 달이 아닌 몇 분 만에 통찰력을 제공해요.플러그 앤 플레이 아키텍처는 최소한의 IT 리소스만 필요로 하기 때문에 기업은 긴 구현 일정 없이 빠른 성과를 거두고 즉각적인 ROI를 실현할 수 있어요.
  • 공급망 변동성 관리
    허니콤은 공급업체 성과, 리드 타임 리스크, 물류 제약을 통합하여 기업이 불확실성을 헤쳐나갈 수 있도록 도와줘요.계획자들은 What-if 시나리오를 실행하여 공급 충격에 빠르게 적응하고 운영 위험을 줄이고 탄력성을 개선할 수 있어요.
  • 데이터 통합을 단순화해요
    허니콤은 ERP 및 APS 플랫폼과 원활하게 연결되어 단편화된 데이터를 통합해요.사일로를 없애고 재고 성과를 통합적으로 볼 수 있어 IT 복잡성이나 데이터 조정 지연 없이 인사이트에 따라 쉽게 조치를 취할 수 있어요.
  • 측정 가능한 비즈니스 가치 제공
    사용자들이 전체 재고 비용을 5~ 10% 절감하고 안전 재고를 10~ 20% 줄였다고 보고해요.예측을 개선하고 안전 재고를 줄이면 현금 흐름이 절약되고, 실시간 분석을 통해 더 현명하고 빠른 결정을 내릴 수 있어 최소한의 투자로 가치를 극대화할 수 있어요.

주요 기능

실제 적용 사례

Select...

카오 케미칼에서 주식 8% 감면

카오 케미칼의 공급망 관리팀은 EYEon 주식으로 정의한 목표 재고 수준을 적극적인 S&OE 프로세스와 결합하여 구현했어요.6개월 만에 전체 재고가 8% 감소하고 외부 창고 비용을 2만 유로 추가로 절감했어요.