Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Honeycomb Forecast: Plug & Play demand forecasting engine 구동됩니다. EyeOn

eYeon은 네덜란드, 독일, 스위스, 벨기에, 아일랜드, 미국에 지사를 두고 있는 계획 및 예측 분야의 국제 전문가예요.그들의 사명은 영향력 있는 결과를 실현하여 비즈니스를 몇 년 앞서 나가는 거예요.Eyeon은 고객들과 함께 영향력 있는 계획 및 예측 개선을 구현해요.EYeon의 국제 전문가 팀은 복잡한 문제에 집중해요.이는 100개 이상의 대형 다국적 기업과 함께 일한 경험뿐만 아니라 최신 기술, 검증된 데이터 과학 혁신, 지속적인 연구에서 얻은 통찰력을 결합한 결과이기도 해요.Eyeon에게 도전해 보세요. 그들은 가능한 가장 실용적인 방법으로 일을 해낼 거예요.
eyeonplanning.com에서 저희를 방문하세요

왜 그럴까요 더 높은 정확도를 위한 플러그 앤 플레이 수요 예측?

Honeycomb Forecast는 성장하는 공급망 팀이 수동 예측과 단편화된 계획을 정확하고 자동화된 수요 예측으로 대체하는 데 도움이 돼요.복잡한 엔터프라이즈 APS 도구 없이 더 스마트한 계획이 필요한 기업을 위해 구축된 이 제품은 통계 모델, 자동화된 모델 선택, 워크플로우 안내를 사용하여 예측 정확도를 5-20% 개선하고 의사 결정 속도를 높이며 계획 데이터에 대한 신뢰를 구축해요.

이점

  • 예측 정확도를 5~ 20% 향상시켜요
    사용자들은 예측 정확도가 5~ 20% 향상됐다고 보고하고, 실시간 분석을 통해 더 스마트하고 빠른 결정을 내리고 최소한의 투자로 가치를 극대화할 수 있어요.
  • 예측 수립에 소요되는 시간을 줄이고 개선에 더 많은 시간을 할애하세요
    플러그 앤 플레이 방식의 통계 예측, 자동화된 모델 선택, 어디에 개입해야 하는지 알려주는 스마트 지침을 통해 수동 계획에서 벗어날 수 있어요.숫자에 대한 신뢰가 높아지고 그 결과 의사 결정이 빨라졌어요.
  • 빠른 구현, 즉각적인 가치
    플러그 앤 플레이 설정으로 빠른 시작이 보장되고 몇 분 안에 통찰력을 얻을 수 있어요.기업은 긴 배포나 사용자 지정 개발 없이 빠르게 성공하고, 설치 노력을 줄이고, ROI를 조기에 제공하는 데 집중함으로써 즉각적인 이익을 얻어요.

주요 기능