Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Insights Hub Connectivity & OEE Hub Integration 구동됩니다. evosoft

에보소프트 GmbH는 Siemens AG의 100% 자회사이고 산업 디지털화 솔루션에 주력해요.우리의 주요 가치는 OT 수준에서 SCADA 수준 및 MES 시스템을 거쳐 IT 수준까지 전체 가치 사슬을 원활하게 통합하는 데 있어요.우리는 아이디어부터 시작하여 디지털 혁신의 전체 가치 사슬을 포괄하는 맞춤형 디지털화 솔루션의 실현에 이르기까지 고객들과 상담해요.

왜 그럴까요 특징 & 장점?

... 변환.Siemens 그룹의 일원으로서 우리는 어려움을 비즈니스의 성장 기회로 능숙하게 전환해요.
-연결성 분석: IT 및 OT 시스템 전반에서 인사이트 허브와 OEE Hub 간의 최적의 상호 작용을 보장해요.
-IoT 솔루션 설계: 특정한 비즈니스 목표와 요구 사항에 맞는 맞춤형 아키텍처를 만드세요.
-최첨단 소프트웨어 통합: 최신 기술을 활용하여 OT와 IT 환경을 원활하게 연결해요.
-원활한 디지털 전환 프로세스: 미래에도 사용할 수 있는 고급 비즈니스 운영으로의 원활한 전환을 촉진해요.
-계획되지 않은 생산 중단 최소화: 중요 장비의 일반적인 장애 모드를 식별하고 예측 유지 관리 전략을 구현하세요.실시간 센서 데이터를 모니터링해서 이상을 감지하고 유지보수 경고를 트리거해요.
-전체 장비 효율성 (OEE) 향상: 기계 가동 시간, 가동 중지 시간, 성능 지표에 대한 데이터를 수집해요.OEE 구성 요소 (가용성, 성능, 품질) 를 분석하여 개선해야 할 부분을 정확히 찾아내세요.
-운영 효율성 최적화: 다기능 팀과 협업하여 생산 프로세스의 병목 현상을 해결하세요.과거의 다운타임 데이터를 사용하여 유지 관리 작업의 우선 순위를 정하고 자원을 효과적으로 할당하세요.

01t7Q000002etUd-MindSphere.jpeg

이점

  • 연결성 점검: 작업 현장의 디지털화 준비 상태를 확인하세요.
    고객 안내: 자동화 솔루션 기술 컨설팅에 집중하세요.
  • 데이터/자산 모델링: Insights Hub에 라인 자산 정의 및 자산/애스펙트 유형 통합.기계의 사전 정의된 데이터 포인트 평가 및 잠재적인 새로운 요구 사항 식별.
  • 데이터 통합: OEE Hub에 필요한 데이터 포인트를 작업장에서 인사이트 허브 자산으로 연결해요.
  • OEE 허브 구성: OEE KPI, 시간 모델 (생산 상태), 이유 트리, 상태 매핑 및 제품, 달력 구성.
  • 테스트 & 검증: 작업장에서 Insights Hub & OEE 계산까지의 데이터 흐름 검증.

리소스 및 관련 제품 살펴보기