Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 SIQuench?

SIQuench 서브 사이클 시간에 내부 아크를 소멸시켜 아크 효과를 완화하는 액티브 아크 보호 시스템입니다.이를 통해 장비 손상과 서비스 중단을 최소화하여 수리 비용과 운영 중단 시간을 줄일 수 있습니다.재사용이 가능하고 유지보수가 필요 없는 이 시스템은 표준에서 정한 안전 수준을 넘어서는 사전 예방적 안전 조치를 제공하여 프로세스 가용성을 개선하고 자산을 보호합니다.

주요 이점

일관되고 신뢰할 수 있는 성능

결함 상태를 알려주는 지속적인 자체 모니터링을 활용할 수 있습니다.또한 이 시스템은 교체할 필요 없이 테스트 및 시운전 목적으로 최대 30개의 무부하 스위칭 작동을 지원합니다.

안전 규범을 능가하다

더 SIQuench 안전 기준을 능가하는 폭발성 매체를 사용하지 않습니다.유지보수 안전성을 높이고 심각한 호흡 곤란을 유발할 수 있는 내부 아크 결함으로 인한 독성 가스 배출을 방지합니다.

반복되는 운영 비용 절감

더 SIQuench 결함이 있는 장치를 재사용할 수 있어 수리 비용을 최소화하고, 주변 환경을 오염으로부터 보호하며, 교체 없이 다섯 번 교체할 수 있고, 20년 동안 유지 보수가 필요 없습니다.

주요 기능