Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 SIMOSEC 중전압 스위치기어예요?

SIMOSEC은 공장에서 조립되고 타입 테스트를 거친 공기 절연 2차 배전용 중전압 개폐기어예요.

SIMOSEC은 중전압 배전 문제를 해결하여 운영 보안과 신뢰성을 제공해요.금속 밀폐형 설계에 검증된 공기 절연 기술과 고급 가스 절연 스위칭 기능을 통합하여 시스템 안정성과 개인 안전을 강화해요.

SIMOSEC 중전압 스위치기어는 공장에서 조립되고 IEC 62271-200에 따라 정기 테스트를 거쳤어요.컴팩트한 디자인으로 공간을 최적화하고 배전 요구 사항에 대한 신뢰할 수 있고 안전한 솔루션을 제공해요.

주요 이점

운영 보안 강화하세요

배전 시스템의 안전을 개선하세요.SIMOSEC 스위치기어는 안정적이고 일관된 성능을 제공하여 중단을 최소화하고 중요 인프라의 지속적인 전력을 유지해요.

안전 표준 충족

견고한 스위치기어 설계로 직원 안전을 최우선으로 생각하세요.금속으로 둘러싸인 구조와 국제 안전 표준 준수로 유지 보수 및 작동 중에 작업자를 보호할 수 있어요.

공간 최적화해요

SIMOSEC 스위치기어의 컴팩트한 디자인으로 설치 공간을 덜 사용할 수 있어요.최적화된 풋프린트는 인프라 계획을 유연하게 유지하는 데 도움이 돼요.

주요 기능