Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 시부싱이에요?

시부싱은 스위치기어 시스템용으로 설계된 스마트 모니터링 솔루션이에요.그리드 보호를 강화하면서 정확한 데이터를 제공하는 첨단 센서가 통합되어 있어요.간소하고 컴팩트한 디자인으로 설치가 단순해져 운영 효율성과 안전성이 모두 향상돼요.시부싱은 SICAM FCM Plus나 SIPROTEC 7SY82 같은 장치와 완벽하게 통합되어 사전 유지 관리를 가능하게 하고 장비 수명을 연장하는 데 도움이 되는 실시간 데이터를 제공해요. 7SY82

주요 이점

안전

낮은 출력 전압과 간단한 조작으로 커미셔닝 시 고장 가능성 감소 덕분에 보호 테스트 시 작업자 안전이 향상됐어요.

가용성

만능 센서는 네트워크 파라미터, 예를 들어 공급 전류가 바뀔 때 아무 조정도 필요 없어요

지속 가능성

철, 구리, 주물 수지의 재료 절감, 기존 계기 변압기 (최대 50kg 대비 2.1kg)

특징 & 기능

다른 사람들이 시부싱을 어떻게 사용하는지 알아보세요

글로러스 노드의 기술 용역

스위스 알파인 커뮤니티를 위한 혁신적인 그리드 보호

스위스는 언제나 독특한 자연경관과 기술 발전을 결합해왔어요.지속 가능성과 혁신은 밀접한 관련이 있어요.Glarus Nord의 배전 그리드 사업자의 경우, 최적의 그리드 보호를 위해 혁신과 지속 가능성을 겸비한 Siemens의 통합 전류 및 전압 센서를 선택하는 것이 논리적이었어요.

글라루스 노드의 테크니쉬 베트리베 로고가 있는 산 풍경이에요