왜 NXPLUS C 24GB예요?
Siemens NXPLUC C 24GB 가스 절연 개폐기는 전력 공급 회사의 송전 및 배전 시스템에 적용될 수 있어요.NXPLUS C 24 GB에는 최대 12kV의 파라미터가 포함되어 있고 무독성, 불소, 화학 물질이 없는 공기를 절연 매체로 사용해요.스위치기어는 성숙한 가스 절연과 잘 검증된 진공 차단기 기술을 제공해요.

Siemens NXPLUC C 24GB 가스 절연 개폐기는 전력 공급 회사의 송전 및 배전 시스템에 적용될 수 있어요.NXPLUS C 24 GB에는 최대 12kV의 파라미터가 포함되어 있고 무독성, 불소, 화학 물질이 없는 공기를 절연 매체로 사용해요.스위치기어는 성숙한 가스 절연과 잘 검증된 진공 차단기 기술을 제공해요.

여러 세대를 능가하는 MTBF (평균 장애 간격) 를 갖춘 NXPLUS C 24GB는 전례 없는 신뢰성과 성능을 제공해요.
NXPLUS C 24GB는 회로 차단기, 버스 섹셔널라이저, 단로기 및 이중 버스바 시스템으로서 이중 버스바 시스템으로 제공되는 설치 방식을 사용하여 수많은 변전소와 애플리케이션에 사용할 수 있어요.
밀폐형 스테인리스 스틸 수납공간은 개폐기를 환경적으로 독립적으로 만들어주고 컴팩트한 크기로 공간을 효율적으로 사용할 수 있어요.유지보수가 필요 없고 현대적이고 혁신적인 디자인이에요.
친환경 가스 절연 개폐기는 단일 버스 시스템을 채택해 정격 전압 최대 24kV, 정격 단락 차단 전류 최대 31.5kA, 정격 전류 최대 1250A의 1차 분배 시스템에 적합해요.
컴팩트한 디자인과 높은 공간 활용도가 특징인 이 장비는 고도의 영향을 받지 않고 다양한 환경에 적응할 수 있어요.흙, 습기, 먼지에 효과적으로 저항해서 안정적이고 믿을 수 있는 작동을 보장해요.