Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

브로슈어 다운로드

이 제품의 특징과 기능에 대해 자세히 알아보세요.

왜 엔엑스에어스 12kV 550이에요?

NXairs 시리즈 제품은 유연성이 뛰어나고 솔루션, 등급 및 구성 측면에서 다양한 고객의 다양한 요구를 충족하도록 설계되었어요.고객의 다면적 지능형 요구 사항을 충족시킬 수 있어요.

NXairs의 12kV 550은 캐비닛 너비가 550mm에 불과한 컴팩트한 디자인으로 바닥 공간을 최대 30% 절약해요.파라미터가 더 높은 NXairs 12kV 시리즈 다른 폭 장비와 함께 사용할 수 있어요.

nxairs-12kv-55024-product-photo-mhero-1280x720

안정성

인터록 작동, 압력 완화, IEC 유형 테스트를 거친 극결함 차단으로 위험을 최소화해 개인 및 운영 안전을 신뢰할 수 있어요.

효율성

스위치기어는 최대 1250A 피더와 2500A 버스바 전류, 31.5kA 단락 등급, IAC A FLR 등급 기능이 있어요.

유연성

최적화된 설계로 설치 공간과 건설 비용을 줄이면서 다른 NXairs와 유연하게 조합할 수 있어요.

주요 기능