넥스에어 M 24 kV, 최대 25 kV
- 24 kV, 최대 25kA 등급
- 전원 공급 장치, 인프라, 산업 애플리케이션에 이상적이에요.
- 작고 유지 보수가 적으며 환경적으로 지속 가능해요.
넥스에어 50kA
- 최대 17.5kV, 50kA, 최대 4000A
- 복잡한 네트워크와 높은 단락 전력에 대해 검증됐어요.
- 발전기 회로 차단기 애플리케이션 최대 15kV
- 작고, 안정적이며, 비용 효율적인 라이프사이클
넥스에어
- 최대 17.5kV, 40kA, 최대 4000A
- 전원 공급 장치, 산업, 해양 애플리케이션용
- 안전성 극대화, 작업자 친화적
- 가성비가 좋고 수명주기 비용이 저렴해요.
넥스에어 C
- 최대 24 킬로볼트, 25kA, 최대 2000A
- 서비스 연속성 카테고리 LSC2
- 컴팩트한 풋프린트, 유연한 압력 완화
- 유지 보수가 적고 환경친화적이에요.
넥스에어 H
- 최대 36 킬로볼트
- 전원 공급 장치, 산업, 인프라 전반에서 검증됐어요.
- 최소한의 유지 보수, 무중단 작동 보장