NXAIR 공기 절연 중전압 개폐기는 현대 배전을 위한 안전, 신뢰성, 지속 가능성을 제공해요.SF6 대신 자연 공기를 사용해서 온실가스를 없애고 재활용을 단순화해요.Siemens Ecotech의 환경 책임 인증을 받은 NXAIR는 IEC 62271‑200 표준을 충족하며 강력한 아크 폴트 차단, 연동 작동 및 압력 완화 기능을 제공하여 보호를 극대화했어요.디지털 모니터링, 진공 회로 차단기, 긴 서비스 주기로 고가용성을 보장하면서 수명 주기 비용을 줄여 줘요.이제 미래 기술인 저전력 계측기 트랜스포머 (LPIT) 로 향상됐어요. IEC 61869 호환 센서와 SIPROTEC 5 릴레이를 통합하여 고급 디지털화와 미래에 대비한 성능을 발휘해요.
제품 포트폴리오:
- 넥스에어 — 최대 17.5kV 최대 40kA
- 넥스에어 — 최대 17.5 kV 50 kA
- 넥스에어 M — 24 kV 최대 25 kV
- 넥스에어 C — 최대 24 kV 최대 25 kA
- 넥스에어 H — 36 kV 최대 31.5 kA