Live-Tank 실외 진공 회로 차단기는 모든 중전압 네트워크에서 안정적인 전기적, 기계적 품질을 제공해요.가벼운 모듈식 설계로 설치가 쉽고 사실상 유지 보수가 필요 없어 어떤 환경에서도 높은 작동 안전이 보장돼요.
40년간 검증된 신뢰성을 기반으로 제작된 Siemens 회로 차단기는 가장 혹독한 기후를 견디도록 최고 수준으로 제조됐어요.
Live-Tank 실외 진공 회로 차단기는 모든 중전압 네트워크에서 안정적인 전기적, 기계적 품질을 제공해요.가벼운 모듈식 설계로 설치가 쉽고 사실상 유지 보수가 필요 없어 어떤 환경에서도 높은 작동 안전이 보장돼요.
40년간 검증된 신뢰성을 기반으로 제작된 Siemens 회로 차단기는 가장 혹독한 기후를 견디도록 최고 수준으로 제조됐어요.
3AF0 라이브 탱크 회로 차단기는 모듈식 구조, 경량 부품, 검증된 스위칭 기능을 사용하여 설치와 작동이 쉬워요.
3AF0 라이브 탱크 회로 차단기는 밀폐형 극 설계로 가장 혹독한 조건도 견디면서 무저항을 유지할 수 있어요.
모든 Siemens 라이브탱크 회로 차단기는 독립적으로 형식 테스트를 거쳤고 새로운 IEC 62271-100 표준 (최대 40.5kV) 을 충족해요.