오버헤드 중전압 네트워크는 운영 비용을 통제하고 안전 위험을 관리하면서 안정적인 공급을 제공해야 해요.측선의 결함은 정전과 현장 개입의 주요 원인이에요.Fusesaver™ 는 이러한 문제를 직접 해결해요.
세계에서 가장 빠른 MV 진공 회로 차단기인 Fusesaver는 0.5주기 (10ms) 만에 결함을 제거하여 일시적 결함의 영향을 줄이고 정전 시간을 단축해요.화재 위험 지역에서는 아크 지속 시간을 최소화하면 고장 관련 점화 가능성을 줄이는 데 도움이 돼요.작고 가벼운 디자인으로 빠른 설치와 시운전이 가능해요.
이 독특한 장치는 라인 전류에서 자체 전원이 공급되고 일시적 오류와 영구 결함 모두에 대해 다상 오류 제거를 지원해요.여러 작동 모드 (퓨즈 절약, 재닫기, 구획화, 전환) 를 통해 유틸리티는 다양한 네트워크 응용 프로그램에 단일 장치를 일관되게 배포할 수 있어요.