E-하우스 변전소
DSO 및 산업 어플리케이션용
- 고정식 전원 분배
- 워크인 변전소
- 보통 상승형 설치
현대의 배전 프로젝트는 빠른 배포, 제한된 공간, 유연하고 확장 가능한 솔루션의 필요성 같은 문제에 직면해 있어요.기존의 변전소는 긴 공사와 현장 조립이 필요하고 고유한 용도에 맞게 사용자 정의하기가 어려워요.
지연, 높은 비용, 유연하지 못한 레이아웃은 프로젝트 일정과 지속 가능성 목표에 방해가 될 수 있어요.Siemens E-House는 사전 조립되고 사전 테스트되고 고객 요구에 맞게 맞춤화된 조립식 모듈식 변전소, 스키드 및 모바일 장치를 제공하여 이러한 문제를 해결해요.
이 접근 방식을 통해 빠른 설치, 안정적인 전력 공급, 다양한 산업에 적응할 수 있어 임시 및 영구 전기 요구 사항을 모두 지원해요.
E-하우스 솔루션 도착해요 조립식, 사전 조립, 그리고 완전히 테스트됐어요 에 대해서요 빠른 현장 설치.병렬 설계/제조 및 최적화된 설치/시운전 가능 리드 타임을 최대 50% 까지 줄여.
E-하우스 솔루션 현장 작업을 최소화해요. 공장 건설 & 테스트로.이거 잘려요 EHS 위험, 날씨 지연, 그리고 코디네이션, 플러그 앤 플레이 설치 활성화.
E-Houses는 최적화된 설계와 효율적인 실행을 통해 CAPEX를 절감해요.그들은 또한 지속 가능성을 지원해요. 자재, 운송, 현장 노동력 감소, 수명이 길고 자원 효율적인 소형 전기 공급 장치 제공

DSO 및 산업 어플리케이션용
- 고정식 전원 분배
- 워크인 변전소
- 보통 상승형 설치

데이터센터, DSO용으로요.
- 야외 독립형 및 실내 통합
- 워크인 불포함, 실내 일체형 스키드 또는 장비 인클로저/래퍼
- 현장의 기존 건물에 신속하게 통합하기 위한 장비 프레임

유통 시스템 운영자 (DSO) 용이에요.
- 임시 전원 분배
- 워크인 쉘터 또는 특수 운영 설계