Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 가스절연 중전압 스위치기어 8DA/B예요?

Siemens 8DA와 8DB 제품군은 공장에서 조립되고 형식 테스트를 거친 금속 밀폐형 가스 절연 중전압 개폐기 시리즈로 최대 40.5kV의 1차 분배용으로 제작됐어요.소형 설치와 긴 서비스 수명을 위해 설계된 포트폴리오에는 단일 버스바 및 이중 버스바 옵션과 견인력용 변형이 포함돼요.

주요 특징으로는 진공 스위칭 기술, 밀폐형 구획, 환경 독립성 등이 있어요.따라서 8DA/8DB 스위치기어 제품군은 유틸리티, 발전소, 중공업, 처리 시설의 변압기 및 스위칭 변전소에 매우 적합해요.

구매 가능한 모델들:

  • 8DA10 (싱글 버스바)
  • 8DB10 (더블 버스바)
  • 8DA11 그리고 8DA12 (견인력용 싱글 폴 및 더블 폴)

주요 이점들

중요 자산 보호

IAC A FLR 분류 및 최대 40kA의 단락 차단으로 보호 기능을 제공하여 1차 분배 애플리케이션에서 안전한 작동을 지원해요.

유지 관리 필요성 줄여

유지 보수가 필요 없는 고전압 부품과 최소 35년의 서비스 수명을 지원하는 밀폐형 스위치기어로 유지 관리 요구를 낮춰요.

현장 조건에 적응하세요

염분이 많은 공기, 높은 습도, 먼지 및 높은 고도에서도 강력한 성능으로 환경 독립성을 고려하여 설계되어 다양한 조건에서 안정적이고 오래 지속되는 서비스를 제공해요.

추천 기능들

자주 묻는 질문들

관련 리소스와 제품 살펴보기