Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 8DAB — 블루 GIS예요?

8DAB — 블루 GIS는 지속 가능성의 새로운 기준을 세우는 가스 절연 중전압 개폐기어예요.지구 온난화 잠재력이 1 미만인 천연 가스의 절연 매체인 클린 에어 (Clean Air) 를 사용하여 환경 목표를 달성하는 데 도움이 돼요.이 혁신적인 솔루션은 예측 유지보수를 위한 지능형 센서를 갖춘 검증된 설계 플랫폼을 기반으로 하는 믿을 수 있고 안전한 대안을 제공해요.

추천 기능들

8DAB의 주요 이점 알아보기 — 블루 GIS

원형 프레임 안에 잎 모양이 있는 클린 에어 아이콘이에요

깨끗한 공기요

지구 온난화 지수 (GWP) 가 1 미만이고 규제 제한이 없는 천연 기체 원소가 포함된 깨끗한 공기를 선택하세요.

방패가 있고 가운데에 사람이 있는, 건강과 안전을 나타내는 아이콘이에요.

건강 및 안전

안정성이 높고 PFAS 가스가 없는 무독성 가스로 건강과 안전을 보장하세요.

미니멀리스트 스타일과 단색 배색이 특징인 현대적이고 세련된 외관의 컴팩트한 디자인 아이콘이에요.

컴팩트한 디자인

설치 공간을 줄이고 귀중한 자원을 절약하는 컴팩트한 디자인으로 공간을 최적화하세요.

40점이라는 높은 점수의 신뢰성 아이콘을 선명한 색상으로 표현한 프로모션 이미지예요.

최고의 신뢰도입니다.

40년의 예상 서비스 수명과 매우 높은 MTBF의 단극 밀폐 구조를 특징으로 하는 검증된 설계로 최고의 신뢰성을 달성하세요.

8DAB 40 - 블루 GIS

  • 정격 전압 최대 40.5 킬로볼트
    정격 단락 전류 최대 40kA
    최대 2500A의 정격 연속 전류 부스바
    정격 연속 전류 공급 장치 최대 2500A
  • 싱글 버스바
지멘스 8DAB 40 블루 GIS 제품이에요

8DAB 24 - 블루 GIS

  • 정격 전압 최대 24 kV

    정격 단락 전류 최대 40kA

    최대 2500A의 정격 연속 전류 부스바

    정격 연속 전류 공급 장치 최대 2500A
  • 싱글 및 더블 버스바
블루 GIS 8DAB 24 - 제품군 키비주얼

Siemens 에코텍으로 더 지속 가능한 선택을 하세요.

모든 결정이 중요한 세상에서 더 지속 가능한 선택을 하는 것이 그 어느 때보다 중요해졌어요.우리의 해답은 더 지속 가능한 제품을 쉽게 식별할 수 있게 해주는 종합 솔루션인 Siemens EcoTech예요.

8DAB 24 — 블루 GIS가 Siemens 에코테크 라벨을 받았어요. 8DAB 24 — 블루 GIS용 Siemens 에코테크 프로필 보기 또는 제품의 관련 지속 가능성 성과 데이터에 대해 자세히 알아보세요.

8DAB 블루 GIS 에코테크