Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 8BT2예요?

8BT2는 금속으로 밀폐되고 공장에서 조립되는 중전압 개폐기로, 최대 36kV의 실내 애플리케이션에 견고하고 안정적인 솔루션을 제공해요.

변압기와 변전소에서 1차 전력 분배에 사용되는 8BT2는 공기를 절연 매체로 사용하여 운영 안전과 환경 문제를 해결하는 데 도움이 돼요.또한 진공 기술을 사용하여 지속적인 서비스를 보장하고 직원을 보호해요.8BT2 내부 아크 분류 (IAC A FLR) 로 직원 안전을 더욱 강화하세요.

8BT2는 유지보수가 필요 없는 스위칭 장치와 10년 초과하는 유지 보수 간격을 통해 운영 비용을 줄이고 시스템 가동 시간을 늘려줘요.

주요 이점들

검증된 신뢰성으로 마음의 평화를 보장하세요

IEC 62271-200 규격을 준수하는 공장에서 조립되고 타입 테스트를 거친 스위치기어를 믿으세요.

항상 사용할 수 있는 단열 매체로 공기를 사용해요.전 세계에서 성공적으로 운영되고 있는 510,000개 이상의 Siemens 공기 절연 패널의 혜택을 누려요.

지속 가능한 디자인으로 환경을 보존하세요

친환경 단열 매체로서의 공기, 기대 수명 30년, 완전히 재활용 가능한 소재 덕분에 8BT2는 지속 가능한 선택이에요.

운영 비용 절감을 통해 비용을 절감하세요.

스위치 기어하고 유지 보수가 필요 없는 스위칭 장치의 유지 보수 주기가 10년으로 유지되므로 운영 비용을 줄일 수 있어요.소형 패널과 외부 압력 방출 시스템을 사용하여 공간과 건물 투자를 최소화하세요.

추천 기능들