Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 AC 버시차지 48이에요?

VersiCharge 48A AC 전기 충전기는 작고 안정적이며 사용하기 쉬워요. 비용 효율적이고 확장 가능한 EV 충전 솔루션을 찾는 상업 사이트에 안성맞춤이에요.미결 결제 옵션과 보안 청구 같은 유연한 지불 옵션을 상업적 용도로도 사용할 수 있어요.

  • 레벨 2 충전 모드
  • AC 출력 전력: 48암페어/최대 11.5 kW
  • J1772 플러그 (20피트 케이블 포함) & 통합 케이블 관리
  • 단상: 208V/ 240V AC, 60헤르츠, 50A/ 60A 차단기 필요
  • 안전 및 표준: cUL 등록 - UL 1998, UL 991, UL2594/CSA C22.2 No.280/NMX-J-677-ANCE, UL 2231-1/CSA C22.2 No.281.1/ NMX-J-668-1, UL 2231-2/CSA C22.2 No.281.2/NMX-J-668/2-ANCE, UL 2251/CSA C22.2 번호에 따름 .282/NMX-J-678-댄스
  • EMC: FCC 파트 15 클래스 A
  • 16.10인치 (높이) x 7.09인치 (W) x 3.78인치 (D)
  • 17 파운드예요
  • 등급: 실내 및 실외, NEMA 4, 영국 8
  • 작동 고도: 9,840피트
  • 무선 (OTA) 소프트웨어 업그레이드
  • 3년 보증

추천 기능들