SICHARGE UC 150kW DC 고속 충전기는 대형 차량에 강력하고 안정적인 전기 자동차 충전을 제공해요.버스, 트럭, 건설 장비용 모듈식 충전기를 설계해서 차량이 계속 작동할 수 있게 했어요.
대형 전기차는 가동 시간과 효율성을 유지하기 위해 빠르고 안전하며 상호 운용 가능한 충전 솔루션이 필요해요.SICHARGE UC는 150kW DC 고속 충전을 제공하므로 필요할 때 차량을 바로 사용할 수 있어요.안심하고 전기 차량으로 전환할 수 있도록 도와드릴 수 있어요.
150kW DC 고속 충전으로 빠른 턴어라운드하고 다운타임을 줄일 수 있어요.저희 충전기는 CCS 타입 1과의 상호 운용성을 제공하고 다양한 차량 유형의 통합을 단순화해요.또한 연중무휴 유지 관리 및 클라우드 기반 서비스를 제공하여 높은 가동 시간을 제공하고 투자를 극대화해요.