Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 RC를 충전해요?

저희 SICHARGE RC DC 충전기 제품군은 가정, 직장, 충전소, 대규모 창고 등 다양한 차량과 모든 애플리케이션 유형에 맞게 설계됐어요.충전이 가장 합리적이고 효율적인 시기와 장소는 전기 자동차의 노선, 충전 일정, 위치에 따라 달라져요.모듈식 디자인, 다양한 연결 옵션, 동적 충전 솔루션으로 공간이 제한된 기존 충전 인프라 내에서도 쉽게 통합할 수 있어요.

주요 이점

아이콘 미래 준비

미래에 대비할 수 있어요.

모듈식 업그레이드 가능 시스템이에요. 다양한 현재 및 미래의 전기 자동차와 호환 가능해요.

아이콘 유연성 (파란색 배경)

유연성

충전 전력을 지능적이고 동적으로 분배하고 여러 연결 옵션을 사용해요.

아이콘 신뢰도

안정성

제품군 전반에서 일관된 고성능과 고가용성.

아이콘-안전-가용성

안전

IP54 테스트를 거쳤어요. 쉽게 끊을 수 있는 비상 정지 버튼.

시차지 RC - 전기 차량용 DC 충전기

시차지-RC-30-인디아

RC 30을 충전하세요

소형 DC 월박스 충전기

CCS2 충전 케이블 1개가 달린 DC 월박스 충전기, 소매점, 상업용 건물, 주택가에서 충전하는 데 이상적이에요.

시차지-RC-60-인디아

RC 60을 충전하세요.

풋프린트 DC 공용 충전기

공공 충전소에 적합한 2 x CCS2 출력 케이블이 달린 DC 공용 충전기

시차지-RC-60-인디아

RC 120을 충전하세요

급속 충전 DC 공용 충전기

고속도로 충전소, EBus/eTruck 창고 및 터미널에 적합한 2 x CCS2* 출력 케이블이 달린 DC 공용 고속 충전기.

시차지-RC-180-인디아

RC 180을 충전하세요.

시차지 RC 180 - 초고속 충전 DC 공용 충전기

EBus/eTruck 창고 및 고전력 공중 충전 요구 사항에 적합한 2 x CCS2* 출력 케이블이 달린 DC 공용 초고속 충전기.

시차지-RC-240-인디아

RC 240을 충전하세요.

시차지 RC 240 - 초고속 충전 DC 공용 충전기

240kW DC 공용 초고속 충전기, 2 x CCS2* 출력 케이블 포함 EBUS/eTruck 창고 및 고전력 공용 충전 요구 사항에 적합.

당신도 관심이 있으실 거예요

충전기 컬럼 두 개와 도시 풍경 앞에 있는 모바일 충전 유닛 하나

e모빌리티 파트너 프로그램

레스터 FirstBus 디포의 E버스 차량들

참고 문헌 & 스토리들