어떻게 작동해요?
SICHARGE FLEX는 플러그에서 전원을 분리해서 충전 위치와 방법을 제어할 수 있어요.중앙 전원 캐비닛은 최대 300미터 거리에 있는 최대 6개의 디스펜서에 동적으로 전원을 공급해 레이아웃 유연성을 극대화해요.CCS와 MCS를 모두 지원하는 이 시스템은 실시간 차량 수요에 따라 전력을 완전히 동적으로 할당하여 체류 시간을 단축하고 전력망을 효율적으로 사용할 수 있어요.
시차지 플렉스 브로셔 다운로드
어떤 레이아웃에도 쉽게 적응할 수 있는 모듈식 EV 충전 솔루션을 살펴보세요.다양한 디스펜서 유형과 전원 캐비닛으로 모든 콘센트에 완전히 동적인 전력 배분을 보장해요.
고가용성을 위한 예측 관리와 원격 모니터링을 제공하는 스마트 소프트웨어로 타의 추종을 불허하는 안정성을 누려보세요.결함 없는 설치를 위해 공장에서 사전 조립돼요.
그리드 전력 사용을 최적화하도록 설계된 경제적인 효율성을 확인해 보세요.토목 공사와 공간 요구 사항을 최소화하면서 소규모 시작에서 상당한 성장으로 투자를 확장하세요.

어떻게 작동해요?
SICHARGE FLEX는 플러그에서 전원을 분리해서 충전 위치와 방법을 제어할 수 있어요.중앙 전원 캐비닛은 최대 300미터 거리에 있는 최대 6개의 디스펜서에 동적으로 전원을 공급해 레이아웃 유연성을 극대화해요.CCS와 MCS를 모두 지원하는 이 시스템은 실시간 차량 수요에 따라 전력을 완전히 동적으로 할당하여 체류 시간을 단축하고 전력망을 효율적으로 사용할 수 있어요.
시차지 플렉스 브로셔 다운로드

최소한의 공간과 최대한의 유연성으로 최대 6개의 콘센트에 대해 완전 동적이고 확장 가능한 충전을 제공하는 고밀도 사전 조립식 전원 캐비닛이에요.주요 특징들:

다양한 플러그 옵션, 스마트 기능, 모든 사이트에 적합한 설치 공간을 갖춘 작고 직관적인 디스펜서예요.주요 특징들:

375A CCS 충전을 제공하고 스마트 기능을 제공하고 설치 공간을 최소화한 소형 오버헤드 지원 디스펜서 캐비닛이에요.
주요 특징들: