Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

홈 차징 환급이 필요한 이유

모든 충전기와 호환되는 텔레매틱스 기반 환급을 통해 가정용 EV 충전을 명확하게 볼 수 있습니다.Depot360은 실제 재택 세션을 식별하고 비용을 정확하게 계산하며 지불을 자동화하여 운전자가 생산성을 유지하면서 차량 인프라와 관리 노력을 줄일 수 있도록 합니다.

  • 전용 하드웨어 설치가 필요 없음
  • 승인된 차량 차량에만 환급을 보장합니다.
  • 급여 및 보고와 원활하게 통합됩니다.

주요 이점

프로그램 비용 절감

네트워크 충전기나 별도의 계량기를 구입하지 말고 자동화되고 정확한 가정용 충전 환급을 통해 월별 관리 비용을 절감할 수 있습니다.

급여 통합 간소화

환급을 급여 또는 경비 시스템에 연결하여 수작업을 최소화하면서 간소하고 정책에 맞게 지급할 수 있습니다.

공정성 및 투명성 강화

에너지 사용량을 올바른 위치와 요금으로 회사 차량에 할당하여 운전자가 신뢰할 수 있는 명확하고 감사 가능한 환급을 제공합니다.

주요 기능

주요 기능

시작하기