Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 모바일이에요?

자동차, 버스, 트럭에 빠르고 안정적인 전력을 공급하는 소형 플러그 앤 플레이 DC 충전기인 Mobile로 진정한 충전의 자유를 경험하세요.이동성을 고려하여 설계되었어요. 창고, 작업장, 시험장 또는 이동 중에도 고성능 충전 기능을 사용할 수 있어요.

  • 10kW ~ 40kW (CE 버전) 의 전원 옵션을 제공해요. 모든 크기의 차량에 적합해요.
  • 고정 설치 필요 없어요. 꽂기만 하면 충전이 자동으로 시작돼요.
  • 컴팩트하고 휴대가 간편한 디자인으로 차량, 유지 보수, 이벤트, 신속한 배포 등 역동적인 작업에 적합해요.

주요 이점

플릿 업타임을 가속화해요.

자동차, 버스, 트럭에서 차량을 계속 사용할 수 있도록 온디맨드 DC 고속 충전을 활성화하세요.

설치 노력을 줄여

플러그 앤 플레이 방식의 휴대용 하드웨어를 배포하면 팀에서 복잡한 설정 없이 빠르게 충전을 시작할 수 있어요.

운영 유연성 확장하세요.

충전기를 창고, 작업장 또는 행사장으로 옮기고 차량 요구 사항이 변화함에 따라 조정하세요.

주요 기능