Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Design Consultancy 구동됩니다. Emixa Industry Solutions

Emixa는 전략과 운영 효율성을 결합하여 Siemens Teamcenter PLM, Mendix 로우코드, ERP를 원활한 디지털 인프라로 통합해요.이를 통해 고객은 제품 구상부터 설계 및 엔지니어링, 제조, 운영, 서비스에 이르기까지 가치 사슬을 최적화할 수 있어요.그 결과 데이터의 일관성, 프로세스 효율성 향상, 시장 변화에 대한 대응 속도가 빨라졌어요.
우리 전문가들은 복잡한 IT 프로젝트 없이 최대 ROI로 확장 가능한 솔루션을 제공해요.

왜 그럴까요 전문가 CAD 지원으로 제품 설계를 가속화하세요?

저희 설계 컨설팅은 고급 Solid Edge 및 NX CAD 전문 지식을 제공하여 엔지니어링 팀이 느리고 오류가 발생하기 쉬운 설계 주기를 극복할 수 있도록 도와줘요.우리는 더 강력한 모델링 능력, 개선된 설계 워크플로, 강력한 데이터 처리가 필요한 고객을 지원해요.우리 컨설턴트들은 모범 사례 CAD 방법을 적용하여 더 빠른 반복, 더 높은 설계 정확도, 다운스트림 엔지니어링으로의 더 안정적인 핸드오버를 가능하게 해요.

3D 디자인 소프트웨어와 물리적 프로토타입

이점

  • 디자인 속도 향상
  • 더 높은 모델 정확도와 디자인 품질
  • 기존 지멘스 툴링의 강력한 활용도
  • 더 일관된 엔지니어링 프로세스
  • 더 빠른 온보딩과 스킬 업리프트

주요 기능

실제 적용 사례

Select...

플래닛 드라이어는 솔리드 엣지로 혁신하죠

플래닛 드라이어는 솔리드 엣지와 에믹사의 지원으로 3D 모델링을 개선하고, 동기식 기술을 사용하여 설계 변경을 가속화하고, 설계 시간과 비용을 약 15% 줄였어요.